이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5115A-161 단일 페이딩 채널의 RF 대역폭을 17MHz에서 30MHz로 확장

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

최대 30MHz RF 대역폭의 페이딩 신호 생성
페이딩용 N5115A Baseband Studio 옵션 161을 선택하면 9개 경로와 1ns 미만의 지연 분해능으로 17MHz 페이딩 채널을 최대 30MHz RF 대역폭(0.1dB까지 측정)으로 확장하여 무선 환경의 까다로운 채널 시뮬레이션에 이용할 수 있습니다. 고유한 처리 알고리즘을 채택하여 30MHz 대역폭이 모두 필요하지 않은 어플리케이션에서 최대 48가지 경로를 선택할 수 있습니다.

일반적 어플리케이션
옵션 161은 대역폭이 30MHz 이하인 신호의 채널 시뮬레이션을 수행할 때 필요합니다. WLAN, 휴대전화, 셀룰러 기지국 수신기의 설계 검증에 일반적으로 사용됩니다. 송신 또는 수신 다이버시티 같은 어플리케이션을 위해 듀얼 채널로도 구성할 수 있습니다.

참고: 듀얼 채널을 구성하려면 N5101A Baseband Studio PCI 카드 2개와 필요한 옵션 2가지가 있어야 합니다. E5515C 무선 통신 세트와 함께 사용할 경우 옵션 161로 페이딩 대역폭을 확장할 수 없습니다.

업그레이드 방법
현재 페이딩용 N5115A Baseband Studio 옵션 160을 가지고 계신 경우에는 N5115AK-161을 주문하여 옵션 161로 업그레이드할 수 있습니다.

  • 최대 30MHz의 페이딩 대역폭
  • 최대 48가지 경로
  • 경로 및 대역폭 수 최적화