이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5115A-160 최대 17MHz RF 대역폭의 단일 페이딩 채널

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

최대 17MHz RF 대역폭으로 페이딩 신호 생성
페이딩용 N5115A Baseband Studio 옵션 160을 선택하면 15가지 경로와 1ns 미만의 지연 분해능으로 최대 17MHz 대역폭(0.1dB까지 측정)을 얻어 무선 환경의 까다로운 채널 시뮬레이션에 이용할 수 있습니다. 고유한 처리 알고리즘을 채택하여 17MHz 대역폭이 모두 필요하지 않은 어플리케이션에서 최대 48가지 경로를 선택할 수 있습니다.

WLAN을 포함한 광대역 어플리케이션을 위해 페이딩용 Baseband Studio의 대역폭을 최대 30MHz로 확장하려면 옵션 161을 참조하십시오. 추가 정보

일반적인 어플리케이션
옵션 160은 대역폭이 17MHz 이하인 신호의 채널 시뮬레이션을 수행할 때 필요합니다. 휴대전화 및 셀룰러 기지국 수신기의 설계를 검증하는데 일반적으로 사용됩니다. 송신 또는 수신 다이버시티 같은 어플리케이션을 위해 듀얼 채널로도 구성할 수 있습니다.

참고: 듀얼 채널로 구성하려면 N5101A Baseband Studio PCI 카드 2개와 필요한 옵션 2가지가 있어야 합니다. E5515C 무선 통신 세트에서는 듀얼 채널 기능이 지원되지 않습니다.

업그레이드 방법
이 옵션에는 업그레이드 키트가 없습니다.

  • 최대 17MHz의 페이딩 대역폭
  • 최대 48가지 경로
  • 경로 및 대역폭 수 최적화