이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양  

일반적인 사양

W2224BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro, Momentum software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro, Momentum 번들은 다음을 위해 권장됩니다.

  • 고속 디지털 설계 및 시뮬레이션

내용

ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro, Momentum 번들의 기능은 아래 표에 나와 있습니다.

이 번들의 기능
모델 번호 이름 설명
W2200BP ADS 코어 생산성이 높은 엔터프라이즈 스케매틱 설계 환경에서 필수적인 RF 및 마이크로웨이브 설계 기능을 제공합니다. 빠른 선형 시뮬레이션, 포괄적인 필터 및 패시브 회로 합성
W2302EP Transient Convolution/채널 시뮬레이션 요소 Transient 시뮬레이터(HSPICE 및 Spectre 호환성 모드를 포함한 SPICE transient 분석), IBIS 모델 라이브러리, Convolution 시뮬레이터(주파수 도메인 데이터로부터 시간 도메인 모델 생성), 채널 시뮬레이터(비트별 모드 및 통계 모드, eye 다이어그램과 BER contour, IBIS AMI 포함)를 포함한 고급 시간 도메인 요소
W2307EP 인터커넥트 툴박스 요소 인터커넥트 툴박스 요소는 PCB 스택업과 전송선 구조 설계를 최적화할 수 있습니다. 또한 파라미터화된 이행을 통한 임피던스 정합(단일 엔드 및 차동)을 설계하는 데 도움이 되는 설계 시뮬레이터를 통해 높은 정확도를 제공합니다.
W2321EP 레이아웃 요소 ODB++, DXF, Gerber/drill, IGES 및 GDS-II 형식을 위한 아트워크 가져오기/내보내기를 포함한 고주파수 회로 개발을 위해 특화된 포괄적인 물리적 설계 환경
W2360EP SIPro 신호 무결성 EM 분석 요소 SIPro는 복잡한 고속 PCB의 신호 무결성(SI) 분석을 제공하여 신호망의 손실 및 연결을 특성 분석하고 최종적으로 ADS Transient 및 채널 시뮬레이터에서 사용할 수 있는 정확한 EM 모델을 추출하도록 지원합니다.
W2359EP PIPro 전력 무결성 EM 분석 요소 PIPro는 DC IR 강하 분석, AC 임피던스 분석 및 전력 플레인 공명 분석을 포함한 전력 분배 네트워크(PDN)의 전력 무결성(PI) 분석을 제공합니다.
W2341EP Momentum G2 요소 패시브 회로 분석에 사용되는 3D Planar EM 시뮬레이터. 또한 도체 및 슬롯의 전류 흐름 활성화, 회로 최적화 및 분석 모델링을 위한 모듈도 포함

위 표에 나열된 제품에 대해 자세히 알아보려면 위 옵션 및 액세서리 탭을 클릭하고 관련 소프트웨어 제품을 살펴보십시오.