이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양  

일반적인 사양

W2360EP SIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

SIPro의 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 속도와 정확도 – 빠르지만 정확도가 제한적인 하이브리드 회로-EM 툴과 달리 SIPro는 업계 표준 3D EM 솔버에 가까운 정확도를 제공하는 순수한 EM 기술을 기반으로 합니다. SIPro의 EM 기술은 신호 무결성(PI) 어플리케이션을 위해 특별히 조정되며 범용 EM 툴보다 훨씬 빠르고 효율적입니다.
  • 유용성을 위한 설계 – SIPro는 SI 분석을 위해 특별히 설계된 고급 설계 시스템(ADS)의 공통 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 공유합니다. 복잡한 PCB에 대한 EM 시뮬레이션 탐색 및 설정은 net-driven 사용 모델을 통해 빠르고 단순해집니다. SIPro의 대용량 솔버를 사용하면 수동으로 설계를 간소화하느라 많은 시간을 낭비할 필요가 없으며 쿠키 커팅과 층 및 망 제거 같은 작업도 일반적으로 범용 EM 툴로 수행할 수 있습니다. 또한 EM 포트 셋업 및 솔버 설정이 범용 EM 툴에서 훨씬 더 자동화됩니다.
  • 응집적 작업 흐름 - SI 분석과 PI 분석 모두에 대한 하나의 공통 환경을 통해 하나의 셋업을 한 분석 유형에서 다른 유형으로 쉽게 복사할 수 있습니다. 최종 EM 모델은 추가 시뮬레이션을 위해 Transient 및 채널 시뮬레이터를 통해 스케매틱으로 원활하게 다시 전송됩니다. 다양한 포인트 툴 간에 전환할 필요가 없기 때문에 이 흐름은 소중한 엔지니어링 시간을 절감해줍니다.

내용

SIPro는 고속 PCB의 신호 무결성(SI) 분석을 제공하여 신호망의 손실 및 연결을 특성 분석하고 최종적으로 ADS Transient 및 채널 시뮬레이터에서 사용할 수 있는 정확한 EM 모델을 추출하도록 지원합니다.

SIPRO 작업 흐름

SIPro 작업 흐름은 설계 가져오기, 분석 셋업, 시뮬레이션, 그리고 추가 시뮬레이션을 위한 자동 스케매틱 생성을 포함합니다.

설계 가져오기

PCB 레이아웃 설계는 ODB++, .brd(Cadence Allegro) 및 ADFI 형식을 사용해서 ADS로 가져올 수 있습니다. 일단 ADS로 가져온 설계는 3D로 살펴보고 줌을 실행하고 회전할 수 있는 SIPro/PIPro 분석 환경에서 열립니다.

SIPro 분석 셋업

분석에 포함시킬 망과 콤포넌트를 선택합니다. 각 망에 대한 I/O 포트를 정의합니다. 분석을 위한 주파수 범위를 지정합니다.


그림 1. 단순화된 사용 모델 및 흐름.

SIPro 시뮬레이션

다음 분석은 SIPro에서 수행할 수 있습니다.

EM 모델 추출

  • 신호망 손실 및 연결을 캡처하는 정확한 EM 모델 생성
  • 주파수 도메인 s-파라미터 결과
  • 시간 도메인 TDR 결과

그림 2. 송신 누화, TDR 등을 보기 위해 싱글 엔드, 차동, 혼합 모드 시뮬레이션 결과 플롯을 간편하게 그립니다.

 

완전한 채널 분석

  • 추출한 EM 모델은 스케매틱에 다시 채워넣은 다음 ADS transient 및 채널 시뮬레이터에서 바로 사용할 수 있습니다.

SIPRO 및 PIPRO 제품 구성

SIPro 및/또는 PIPro는 개별 요소, 또는 사전 구성된 번들로 구매할 수 있습니다.
  W2223BP/BT ADS 번들 W2224BP/BT ADS 번들 W2359EP/ET PIPro 요소* W2360EP/ET SIPro 요소*
ADS 코어 환경    
ADS 레이아웃    
Transient Convolution 시뮬레이션    
채널 시뮬레이션    
CILD(Controlled Impedance Line Designer)    
Momentum EM 분석      
PIPro EM 분석  
SIPro EM 분석  

* SIPro 및 PIPro 요소를 사용하려면 ADS 코어 환경 및 ADS 레이아웃이 필요합니다.