이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양  

일반적인 사양

W2359EP PIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

PIPro의 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 속도와 정확도 – PIPro의 EM 기술은 전력 무결성(PI) 어플리케이션을 위해 특별히 조정되며 범용 EM 툴보다 훨씬 빠르고 효율적입니다.
  • 유용성을 위한 설계 – PIPro는 PI 분석을 위해 특별히 설계된 고급 설계 시스템(ADS)의 공통 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 공유합니다. 복잡한 PCB에 대한 EM 시뮬레이션 탐색 및 설정은 net-driven 사용 모델을 통해 빠르고 단순해집니다. PIPro의 대용량 솔버를 사용하면 수동으로 설계를 간소화하느라 많은 시간을 낭비할 필요가 없으며 쿠키 커팅과 층 및 망 제거 같은 작업도 일반적으로 범용 EM 툴로 수행할 수 있습니다. 또한 EM 포트 셋업 및 솔버 설정이 범용 EM 툴에서 훨씬 더 자동화됩니다.
  • 응집적 작업 흐름 - SI 분석과 PI 분석 모두에 대한 하나의 공통 환경을 통해 하나의 셋업을 한 분석 유형에서 다른 유형으로 쉽게 복사할 수 있습니다. 최종 EM 모델은 추가 시뮬레이션을 위해 Transient 및 채널 시뮬레이터를 통해 스케매틱으로 원활하게 다시 전송됩니다. 다양한 포인트 툴 간에 전환할 필요가 없기 때문에 이 흐름은 소중한 엔지니어링 시간을 절감해줍니다.

내용

PIPro는 DC IR 강하 분석, AC 임피던스 분석 및 전력 플레인 공명 분석을 포함한 전력 분배 네트워크(PDN)의 전력 무결성 분석을 제공합니다. PIPro는 고급 설계 시스템(ADS) 내에서 공통 셋업 및 분석 환경을 활용합니다.

PIPRO 작업 흐름

PIPro 작업 흐름은 설계 가져오기, 분석 셋업, 시뮬레이션, 분석, 그리고 추가 시뮬레이션을 위한 자동 스케매틱 생성을 포함합니다.

설계 가져오기

PCB 레이아웃 설계는 ODB++, .brd(Cadence Allegro) 및 ADFI 형식을 사용해서 ADS로 가져올 수 있습니다. 일단 ADS로 가져온 설계는 3D로 살펴보고 줌을 실행하고 회전할 수 있는 SIPro/PIPro 분석 환경에서 열립니다.

PIPro 분석 셋업

분석에 포함시키려는 전압 조절기 모듈(VRM), 컴포넌트 및 싱크를 선택합니다. AC 분석의 경우, 커패시터 분리(decaps)에 사용할 콤포넌트 모델을 지정합니다.

PIPro 시뮬레이션

다음 분석은 PIPro에서 수행할 수 있습니다.

DC IR 강하 분석

  • 각 싱크로 전달되는 전압, 그리고 사용자 정의 허용오차에 따른 장애
  • 각 비아를 통해 흐르는 전류, 그리고 사용자 정의 최대 값에 따른 장애
  • 3D 전압 배포 플롯
  • 3D 전류 밀도 플롯
  • 3D 전력 손실 밀도 플롯

AC PDN 임피던스 분석

  • PDN 임피던스 대 주파수
  • PDN의 S-파라미터 모델 추출
  • 3D 전계 플롯 및 전류 밀도 플롯
  • Decap 튜닝 – 재시뮬레이션 없이 변화하는 decap 값의 효과를 신속하게 확인

전력 플레인 공명 분석

  • PDN을 위한 자기 공명 주파수 및 품질 계수
  • 3D 전계 플롯

SIPRO 및 PIPRO 제품 구성

SIPro 및/또는 PIPro는 개별 요소, 또는 사전 구성된 번들로 구매할 수 있습니다.
  W2223BP/BT ADS 번들 W2224BP/BT ADS 번들 W2359EP/ET PIPro 요소* W2360EP/ET SIPro 요소*
ADS 코어 환경    
ADS 레이아웃    
Transient Convolution 시뮬레이션    
채널 시뮬레이션    
CILD(Controlled Impedance Line Designer)    
Momentum EM 분석      
PIPro EM 분석  
SIPro EM 분석  

* SIPro 및 PIPro 요소를 사용하려면 ADS 코어 환경 및 ADS 레이아웃이 필요합니다.

관련 산업 및 기술