이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

전력 무결성 분석기 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B Infiniium 사용자 정의 어플리케이션(UDA) 

    N5467B Infiniium 사용자 정의 어플리케이션(UDA)

    • Infiniium 실시간 오실로스코프의 측정 자동화
    • 스위치 매트릭스로 멀티레인 인터페이스 테스트 자동화 및 맞춤화
    • 기존 인증 어플리케이션에 연결할 수 있는 “애드인(Add-In)” 확장 개발

  • No image available N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널) 

    N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널)

    • 동적 범위 50uA ~ 5A
    • 2채널 프로브 키트
    • 3MHz 대역폭
    • AC/DC 측정 지원
    • MBB(Make-before-break, 분리전 접속) 커넥터

  • N9311X-100 N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz 

    N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz

    The N9311X Option 100 provides magnetic field probes for detecting radiated emissions from printed circuit boards, modules, components, ICs and sources of electromagnetic interference.

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 전력 레일 프로브 

    N7020A 전력 레일 프로브

    • 오실로스코프의 기준치 노이즈에 10%의 노이즈만 추가하는 1:1 감쇠 비율 프로브
    • +/-24V의 큰 오프셋 범위
    • 50kΩ DC 입력 임피던스