이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9064A-MEU VXA Vector Signal Analysis Minor Enhancement Update

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M9064A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9064A-MEU
  • Latest enhancements to the VXA vector signal analysis X-Series measurement application for modular vector signal analyzers.
M9064A-1TP Vector signal analysis application, VXA, transportable perpetual license
M9064A-2TP Flexible digital modulation analysis measurement application, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • No image available M9064A VXA 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션 

    M9064A VXA 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션

    • FFT 기반 스펙트럼 분석
    • 버스트 분석을 위한 시간 도메인 분석 툴
    • 범용 아날로그 및 디지털 변조 분석
    • M9391A PXI VSA, M9393A 고성능 PXI VSA 지원

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션 

    N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션

    N9064A는 FFT 기반 스펙트럼 분석, 시간 도메인 분석, 범용 디지털 변조 분석이 가능한 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널