이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9079A-MEU TD-SCDMA/HSPA Minor Enhancement Update

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9079A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9079A-MEU
  • Latest enhancements to the TD-SCDMA/HSPA X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
M9079A-1TP TD-SCDMA measurement application, transportable perpetual license
M9079A-2TP HSPA measurement application, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • No image available M9079A TD-SCDMA/HSPA 측정 어플리케이션 

    M9079A TD-SCDMA/HSPA 측정 어플리케이션

    • 3GPP Release 99 ~ 8용 TD-SDMA, TD-HSDPA/HSUPA/8PSK
    • 업링크 및 다운링크 RF 송신기 측정
    • 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
    • M9391A PXI VSA, M9393A PXI VSA 지원

  • N9079A TD-SCDMA ACP measurement image N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application 

    N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application

    TD-SCDMA Measurement application

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원