이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9077A-6TP WLAN 802.11ah 측정 어플리케이션, 이동형 영구 라이선스

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9077A-6TP
WLAN 802.11ah measurement application, transportable perpetual license 

WLAN 802.11ah measurement application, transportable perpetual license

M9077A-6TP
  • Supports standard formats: 802.11ah
  • Support modes: all bandwidth defined as 1/2/4/8/16 MHz, and MCS 0-10
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
  • License key upgradeable
  • Also available as a post-purchase upgrade
M9077A-2TP WLAN 802.11a/b/g measurement application, transportable perpetual license
M9077A-3TP WLAN 802.11n measurement application, transportable perpetual license
M9077A-4TP WLAN 802.11ac measurement application, transportable perpetual license
M9077A-MEU Minor enhancement update

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • No image available M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 측정 어플리케이션 

    M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 측정 어플리케이션

    • WLAN 설계/제조 테스트에 대한 802.11a/b/g/j/p, 802.11n, & 802.11ac IEEE 시리즈 표준 준수
    • 802.11ac 측정을 위한 최대 160MHz의 대역폭
    • 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
    • M9391A PXI VSA, M9393A PXI VSA 지원

  • N9077A image N9077A WLAN 측정 어플리케이션 

    N9077A WLAN 측정 어플리케이션

    • 802.11a/b/g/j/p, 802.11, 및 WLAN 설계 / 제조 테스트를위한 802.11ac IEEE 시리즈 표준을 준수
    • 802.11j, 802.11 터보 모드 및 802.11p를 위한 수동 설정
    • 표준별 통과/실패를 이용한 원버튼 측정

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원