검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션
- M9071A GMS/EDGE/Evo 측정 어플리케이션 [단종]
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
신호 분석
- 3GPP GERAN 표준에 따른 VAMOS1 및 다중 반송파 BTS(MCBTS)를 포함한 GSM, EDGE 및 EDGE EVOLUTION [NOTE TO CAROLE: DELETE the superscript 1 on VAMOS]
- 기지국 및 이동국 RF 송신기 측정
- 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
측정
- 기지국: EVM, 위상 및 주파수 오류, 단일 반송파, 다중 반송파 및 VAMOS 구현 BTS의 출력 RF 스펙트럼(ORFS), 전력 대 시간(PvT), 상호변조 제품, TX 대역 스퍼 등
- 이동국: EVM, 위상 및 주파수 오류, ORFS, PvT, TX 대역 스퍼 등
- 3GPP TS 45 표준의 Rel-9에 따른 다중 반송파 BTS(MCBTS) 및 적응형 QPSK(AQPSK) 변조 VAMOS1 측정 [NOTE TO CAROLE: DELETE the superscript 1 on VAMOS]
- 다중 결과 뷰: 성좌 다이어그램, 다중 슬롯 전력 대 시간, 단일 반송파 및 다중 반송파의 ORFS, 복조 비트, EVM 대 기호, 오류 요약, 스펙트럼, 시간 도메인 등
성능(하드웨어에 따라 다름)
- EDGE Evolution EVM 플로어: 최대 0.6%
- 분석 대역폭: 최대 160MHz(M9391A/M9393A 옵션 B16 사용)
- M9391A PXI VSA, M9393A 고성능 PXI VSA와 호환
기타 특징
- 빠른 측정이 가능하도록 리소스 관리자가 X-시리즈 어플리케이션과 하드웨어 드라이버에 대한 동시 액세스 제공
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 이동형 소프트웨어 라이센스가 메인프레임 하나당 최대 4대의 PXI VSA 지원
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
GSM/EDGE/EDGE Evolution 측정 어플리케이션은 키사이트 모듈러 PXI VSA의 측정 어플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리 중 하나로, GSM/EDGE/EDGE Evolution 기지국 및 이동국 디바이스의 설계, 평가, 제조를 지원하기 위해 빠른 원버튼 RF 적합성 측정을 추가로 제공함으로써 표준 기반 송신기 테스트를 지원합니다. 이 측정 어플리케이션은 3GPP GERAN 표준을 세밀하게 준수하여 첨단 기술력으로 설계 및 제조 분야에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 측정을 지원합니다.
RF 송신기 테스트
- 3GPP GERAN 규격에 따라 통과/실패 제한과 더불어 단일 옵션으로 BS/MS에서 원버튼 측정을 이용하기 때문에 측정 셋업이 간편합니다.
- 광범위한 다이나믹 레인지에서 보통/높은 기호 레이트와 좁은/넓은 펄스 TX 필터, GMSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 32-QAM 변조 형식을 이용하여 신호의 ORFS 측정을 수행합니다.
- 다음과 같이 풍부한 트레이스를 사용해 문제 해결 및 설계 검증이 편리합니다. 모든 변조 포맷에 대한 성좌 다이어그램, 단일 슬롯 및 다중 슬롯 PvT, 변조 및 스위칭으로 인한 단일 반송파 및 MCBTS ORFS, 진폭 오류 대 기호, 위상 오류 대 기호, EVM 대 기호 등
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과