이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-8989 오토모티브 본체 및 안전 테스트 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9182A
PXI 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, 고성능 

PXI 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, 고성능

M9182A
  • 최대 초당 4,500회 판독 측정 속도
  • 최고 40ppm 정확성
  • 10가지 내장 측정 유형 및 간단한 제어 및 기존 시스템과의 통합
2,072,815
M9183A
PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능 

PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능

M9183A
  • 최대 초당 150,000회 판독 측정 속도
  • 최고 40ppm 정확성
  • 66µs 판독 간격 속도의 낮은 지연 시간
  • 다양한 내장 측정 유형
  • DC 소스
3,112,919
M9185A
PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 

PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터

M9185A
M9185A는 완전히 독립된 절연 D/A 컨버터로서, 8 또는 16개 채널과 병렬 방식으로 고전압 레벨을 인가할 수 있습니다.
0
M9186A
PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 

PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V

M9186A
전압을 인가하고 그에 따른 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 그에 따른 전압을 측정할 수 있는 이중 범위의 절연 V/I 소스로서, 이전의 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에서 나타나는 V/I 소스와 유사
5,392,022
M9187A
PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V 

PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

M9187A
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
2,170,109
M9188A
Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA 

Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA

M9188A
  • 단일 슬롯 PXI 기반 Dynamic DAC
  • 출력 전압: 0 ~ +30V, 출력 전류: 0mA ~ +20mA
  • 16개 동시, 절연 채널
  • 16비트 분해능과 500kSa/s의 채널당 업데이트 속도
5,183,115
M9216A
PXI 32채널 고전압 데이터 수집 

PXI 32채널 고전압 데이터 수집

M9216A
M9216A는 다채널의 광범위 전압 측정 장치로서, 다채널에서 동시에 동적인 양(+)의 전압을 수집할 수 있기 때문에 자동차 전자장치 분야의 AET(automated test equipment)에 적합합니다.
6,831,770
N6700C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

N6700C
  • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.
전화문의
N6702C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

N6702C

The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

전화문의
N6972A
APS(Advanced Power System) - DC 전원 공급기, 40V, 50A, 2000W 

APS(Advanced Power System) - DC 전원 공급기, 40V, 50A, 2000W

N6972A
  • 고성능이 매우 중요한 ATE(Automated Test Equipment) 어플리케이션을 위한 설계
8,393,022

관련 소프트웨어 제품

  • Windows XP용 TestExec TestExec SL 소프트웨어 

    TestExec SL 소프트웨어

    TestExec SL는 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • TS5020 TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함) 

    TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함)

    TS-5020 오토모티브 기능 테스트 시스템은 오토모티브 전자 부품 제조업체를 위한 저렴하고 확장이 용이한 솔루션으로서 저주파수(AC 및 DC)와 고주파수(RF) 모듈 테스트에 모두 이상적입니다.

  • TS-5040 Functional Test System TS-5040 오토모티브 차체 제어 및 안전용 전자 부품을 위한 TS-5040 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템 

    TS-5040 오토모티브 차체 제어 및 안전용 전자 부품을 위한 TS-5040 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템

    TS-5040 오토모티브 기능 테스트 시스템은 저렴한 소형 오토모티브 테스트 솔루션으로서 필수 테스트 기능을 갖추고 있습니다.

  • TS-5400 시리즈 TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스) [판매중단] 

    TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스) [판매중단]

    제품을 신속하게 출시해야 하는 자동차 전자제품 제조업체를 위해 TS-5400 시리즈 II 플랫폼은 기능 테스트 구축을 가속화하여 테스트 개발로 인해 자동차용 전자디바이스 제어 모듈(ECM)의 시장 출시가 늦어지지 않도록 합니다.

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 

    M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터

    M9185A는 완전히 독립된 절연 D/A 컨버터로서, 8 또는 16개 채널과 병렬 방식으로 고전압 레벨을 인가할 수 있습니다.

  • M9186A M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 

    M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V

    전압을 인가하고 그에 따른 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 그에 따른 전압을 측정할 수 있는 이중 범위의 절연 V/I 소스로서, 이전의 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에서 나타나는 V/I 소스와 유사

  • No image available TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템 

    TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템

    • 신호 스위칭: 최대 104 x 4 매트릭스
    • 부하 스위칭: 최대 8 채널 x 40A, 32 채널 x 7.5A, 72 채널 x 2A
    • 측정: 6.5디지트 디지털 멀티미터, 모든 cPCI, PXI-1 기반 측정 계측기(예: 디지타이저) 지원.

  • No image available M9188A Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA 

    M9188A Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA

    • 단일 슬롯 PXI 기반 Dynamic DAC
    • 출력 전압: 0 ~ +30V, 출력 전류: 0mA ~ +20mA
    • 16개 동시, 절연 채널
    • 16비트 분해능과 500kSa/s의 채널당 업데이트 속도

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능 

    M9183A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능

    • 최대 초당 150,000회 판독 측정 속도
    • 최고 40ppm 정확성
    • 66µs 판독 간격 속도의 낮은 지연 시간
    • 다양한 내장 측정 유형
    • DC 소스

관련 산업 및 기술