이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-8989 오토모티브 본체 및 안전 테스트 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

기능

  • 8슬롯 PXI 섀시와 11슬롯 모듈러 스위치 및 로드 장치의 통합형 원박스 테스트 솔루션
  • 플라이백 보호를 통해 최대 40A의 높은 전류 스위칭 지원
  • 20mA 전류 소스와 최대 +30V의 다중 센서 에뮬레이션. 최대 100V/20mA 또는 16V/200mA를 소싱할 수 있는 강제 전류 테스트 포함
  • 최대 100개의 테스트 노드에 대한 테스트 대상 디바이스(DUT) 지원

어플리케이션과 소프트웨어

  • 레퍼런스 솔루션은 본체 및 안전 제어 장치를 위해 힘 센서, 위치 센서, 이산 스위치 등과 같은 필수 입력 신호를 제공합니다.
  • 구동 모터, 릴레이 또는 액추에이터에 있는 본체 제어 장치의 출력 구동 신호는 전류 감지 회로를 개발할 필요 없이 레퍼런스 솔루션의 로드 카드를 사용해서 모두 쉽게 측정할 수 있는데, 이 모든 것은 로드 카드 설계에 설계되어 있습니다.
  • 이 모든 것을 관리하기 위해 레퍼런스 솔루션에는 키사이트의 TestExec SL이 포함되어 있습니다. 키사이트의 TestExec SL은 오토모티브 전자 장치 테스트와 측정을 위해 사전 정의된 루틴 라이브러리가 지원하는 맞춤형의 유연한 테스트 수행 장치입니다.
  • 이 솔루션을 통해 테스트 엔지니어는 테스트 계획을 빠르게 수립하고 루틴이 250개가 넘는 이 라이브러리에서 시퀀싱합니다(예: 휠 속도 센서 신호 생성을 위한 조치).

내용

오토모티브 본체 및 안전 전자 장치 제조업체는 일반적인 보관 수명 10년에 글로벌 지원이 제공되는 유연하고 비용 효율적이며 바로 사용할 수 있는 솔루션을 제공하여 전자 장치 기능 테스트 시스템 개발, 통합 및 배치의 속도를 높일 필요가 있습니다. 키사이트 오토모티브 본체 및 안전 테스트 레퍼런스 솔루션은 이와 같은 제조업체를 위한 완전한 상용 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다.

관련 산업 및 기술