이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U4209A 프로브/케이블, 61핀 ZIF, 오른쪽 윙으로부터, RC 없음, 160핀 직접 연결

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

B4661A
Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

Memory Analysis Software for Logic Analyzers

B4661A
  • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
  • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
  • Post-process compliance tool and real-time compliance tool
     

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available W4641A 로직 분석기용 DDR4 x16 2개 윙 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결 

    W4641A 로직 분석기용 DDR4 x16 2개 윙 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

    • 3.3Gb/s의 데이터 속도를 초과하도록 설계된 업계에서 가장 작은 DDR4 x16 BGA 인터포저
    • 모든 주소, 명령, 제어 및 데이터 신호에 연결
    • 데이터 트래픽 관찰 제공
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔에 대한 액세스 제공

  • No image available W4643A 로직 분석기용 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결 

    W4643A 로직 분석기용 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

    • 3.3Gb/s의 데이터 속도를 초과하도록 설계된 업계에서 가장 작은 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저
    • 모든 주소, 명령, 제어 및 데이터 신호에 연결
    • 데이터 트래픽 관찰 제공
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔에 대한 액세스 제공

  • No image available U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb 

    U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb

    • 스테이트 속도 모드 옵션 최대 4Gb/s
    • 쿼드 샘플 스테이트 모드는 단일 프로브 포인트로부터 2개의 다른 임계값에서 4개의 샘플을 제공합니다.
    • 스테이트 모드를 위한 클럭 히스테리시스 설정