이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

81609A-113 Wavelengths 1240nm - 1380nm
81609A-116 Wavelengths 1490nm - 1640nm
81609A-216 Wavelengths 1450nm - 1650nm
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
Connector interface SC
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
LC Connector interface for source modules
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IL/PDL measurement system N7700A Photonic Application Suite 

    N7700A Photonic Application Suite

    The N7700A Photonic Application Suite is a modular software platform for fast and easy characterization and analysis of optical components and signals.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 광파(Lightwave) 메인프레임 

    광파(Lightwave) 메인프레임

    광파(Lightwave) 멀티미터, 광파(Lightwave) 측정 시스템, 광파(Lightwave) 멀티채널 시스템

  • No image available 광 전력 측정 제품 

    광 전력 측정 제품

    광 전력 센서 모듈, 광 헤드, 반사 손실 모듈

  • No image available 연결 액세서리 

    연결 액세서리

    광 커넥터 유형, 광 헤드 액세서리, 광 모듈 액세서리, 고급 정보 및 액세서리

  • No image available 고정형 레이저 소스 모듈 

    고정형 레이저 소스 모듈

    81655A, 81656A, 81657A, 81663A

  • No image available Optical Polarization and Dispersion Solutions 

    Optical Polarization and Dispersion Solutions

    The Keysight N778x Polarization Analysis and Control series offers high speed test instruments for high performance characterization and verification of optical components and sub-systems.

  • No image available Tunable System Sources 

    Tunable System Sources

    N7711A, N7714A

  • No image available Keysight 77-Series Multiport Optical Power Meters, Attenuators, Sources & Switches 

    Keysight 77-Series Multiport Optical Power Meters, Attenuators, Sources & Switches

    The characterization of parallel optical devices or parallel testing of optical devices demands a new set of optical test equipment…

  • No image available N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 100GBASE-LR4, ER4 및 SR4 테스트 솔루션
    • 표준 준수 광 스트레스 eye 교정
    • 자동 턴키 솔루션

  • No image available 81602A 초고전력의 튜닝 가능한 레이저 

    81602A 초고전력의 튜닝 가능한 레이저

    • +17 dBm (50 mW) 이상의 광 전력 레벨
    • 튜닝 범위 1,250 nm ~ 1,370 nm
    • 최대 200 nm/s 스윕, 양방향
    • 최적의 튜닝 정밀도를 위한 내장 파장 미터

  • No image available 81608A 튜닝 가능한 레이저 소스, 높은 파워, 낮은 SSE, 가치 라인 

    81608A 튜닝 가능한 레이저 소스, 높은 파워, 낮은 SSE, 가치 라인

    • ±> +12dBm typ. 피크 파워와 낮은 SSE
    • ±5 pm typ. 절대 정확도, ±10 pm sweeping
    • 양방향 스위프 최대 200nm/s
    • 비용 효율적인 제조 현장 콤포넌트 테스트와 코히어런트 송신 실험

  • No image available 81607A 튜닝 가능한 레이저 소스, 낮은 SSE, 가치 라인 

    81607A 튜닝 가능한 레이저 소스, 낮은 SSE, 가치 라인

    • ±3pm typ. 절대 정확도
    • 양방향 스위프 최대 200nm/s
    • 탁월한 절연 측정 범위를 위한 낮은 SSE
    • 높은 스루풋 테스트와 패시브 광학 콤포넌트의 자동화된 조정에 이상적

  • No image available 81606A 튜닝 가능한 레이저 소스, 높은 파워 및 최저 SSE, 최고 라인 

    81606A 튜닝 가능한 레이저 소스, 높은 파워 및 최저 SSE, 최고 라인

    • 배경의 자연 방출량이 아무리 낮더라도 10mW가 넘는 신호 강도
    • 모든 스위프 속도에서 더 우수한 파장 정확도, 반복성 및 분해능
    • 스위프 엔드포인트에서 더 빠른 최고 스위프 속도 및 더 짧은 가속 구간
    • 양방향 측정 스위프

  • No image available N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조정 가능한 스트레스 믹스
    • 하나의 공급업체 턴키 솔루션이 솔루션의 모든 필수 계측기 자동화

  • No image available N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트 

    N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조절 가능한 스트레스 조건
    • 솔루션의 모든 필수 계측기를 자동화하는 원 벤더 턴키 솔루션