이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 7,315,570

일반적인 사양  

일반적인 사양

N7016A Type-C low-speed signal access and control fixture

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • 싱글 엔드 브라우저 키트 E2678B InfiniiMax 싱글 엔드/차동 프로브 헤드 및 액세서리 

    E2678B InfiniiMax 싱글 엔드/차동 프로브 헤드 및 액세서리

    • 12GHz 대역폭
    • 낮은 로딩, 다양한 입력 커패시턴스< = 270 fF
    • DIMM 소켓 등 좁은 공간에 도달할 수 있는 4” 리드 길이

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m 

    N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m

    The N2871A passive probe offers DC to 200 MHz and 10:1 attenuation factor to address a wide range of measurement needs

  • U1880A N7015A Type-C High-Speed Test Fixture 

    N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

    • De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
    • Provides test point and probing access for transmitter measurements
    • Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크