이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 14,607,120

일반적인 사양  

일반적인 사양

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
N7015A-017 USB type C receptacle adapter
N2787A
Probe positioner- 3D 

Probe positioner- 3D

N2787A
3D probe positioner with flexible, articulating arm

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz 

    11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • Agilent 11904B_1 Product Photograph 11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz 

    11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

    The Keysight 11904B is a metrology-grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation.

  • Agilent 83059B Product Photograph 83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz 

    83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 83059B instrument-grade 3.5-mm female to 3.5 mm female coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz.

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • 싱글 엔드 브라우저 키트 E2678B InfiniiMax 싱글 엔드/차동 프로브 헤드 및 액세서리 

    E2678B InfiniiMax 싱글 엔드/차동 프로브 헤드 및 액세서리

    • 12GHz 대역폭
    • 낮은 로딩, 다양한 입력 커패시턴스< = 270 fF
    • DIMM 소켓 등 좁은 공간에 도달할 수 있는 4” 리드 길이

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture 

    N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

    • Provides test point and probing access for power delivery measurements
    • Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
    • Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트 

    N1021B 18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트

    18 GHz 이상까지 TDR/TDT 및 S-파라미터 측정을 지원하는 가변 피치 포함 핸드형 차동 프로브 키트

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크