이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

E5072A-006
Wireless power transfer analysis 

Wireless power transfer analysis

E5072A-006
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Configurable test set for high power measurements at device’s actual operating conditions
전화문의
E5072A-008
Frequency offset mode 

Frequency offset mode

E5072A-008
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements
전화문의
E5072A-010
Time domain analysis 

Time domain analysis

E5072A-010
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 20,001 point measurement with low-pass or band-pass mode selection
  • Gating available to remove unwanted responses
전화문의
E5072A-017 Removable Data Storage 2,430,151
E5072A-019 Standard Data Storage 0
E5072A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 449,244
E5072A-1CM Rack mount kit 75,556
E5072A-1CN Front handle kit 136,258
E5072A-1CP Rack mount and front handle kit 151,099
E5072A-1E5 High stability timebase 1,494,554
E5072A-245 2-port, 30k to 4.5 GHz, configurable test set 전화문의
E5072A-285 2-port, 30k to 8.5 GHz, configurable test set 전화문의
E5072A-810 Add keyboard 151,099
E5072A-820 Add mouse 89,041
E5072A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 449,244
E5072A-UNQ Standard stability timebase 0

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 238,931
PS-S20 Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-ENA Startup Assistance 3,061,677
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245 1,159,678
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 4,178,619
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 986,612
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 1,857,164
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 2,785,746
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years 전화문의
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years 전화문의
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-10C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 13,183,070
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 8,788,714

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available 네트워크 분석기 소프트웨어 

    네트워크 분석기 소프트웨어

    • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
    • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
    • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기 

    E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기

    • 30 kHz to 4.5/8.5 GHz
    • 2포트, 50 Ohm
    • 다이나믹 레인지 130 dB (typical) /151 dB (direct receiver access)