이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 297,011

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 297,011

일반적인 사양

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 297,011

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N2790A
100 MHz 고전압 차동 프로브 

100 MHz 고전압 차동 프로브

N2790A

가격: ₩ 2,229,956

100-MHz 고전압 차동 프로브
2,229,956
N2791A
25-MHz 고전압 차동 프로브 

25-MHz 고전압 차동 프로브

N2791A

가격: ₩ 937,964

25-MHz 고전압 차동 프로브
937,964
N2792A
200 MHz 10:1 차동 프로브 

200 MHz 10:1 차동 프로브

N2792A

가격: ₩ 2,830,081

N2792A 200 MHz 차동 프로브는 오늘날의 고속 전력 측정에 필요한 뛰어난 고속 차동 신호 측정을 제공합니다.
2,830,081
N2818A
AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브 

AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브

N2818A

가격: ₩ 3,127,997

  • 다양한 어플리케이션을 위한 넓은 동적 범위: ±20V 차동, ±60V 공통 모드
  • 낮은 프로브 로딩을 위한 높은 입력 저항 및 낮은 입력 커패시턴스: 입력 간 1MΩ//3.5pF
  • AutoProbe 인터페이스에 직접 연결(전원 공급기 필요 없음)
3,127,997
N7007A
극한 온도 패시브 프로브 

극한 온도 패시브 프로브

N7007A

가격: ₩ 742,512

  • 10:1 패시브 프로브, 400MHz 대역폭
  • 작동 온도 범위: -40 ~ +85°C
  • 광범위한 범용 극한 온도 어플리케이션에 이상적
742,512
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A

가격: ₩ 59,387

  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     
59,387

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.