검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기
향상된 플랫폼의 탄탄한 성능
주요 특징
소형 박스의 고급 측정 기능
키사이트 E5061B는 저주파수부터 고주파수까지 전자 부품과 회로에 요구되는 폭넓은 측정을 처리합니다. E5061B는 무선 통신, 항공우주 및 방위, 컴퓨터, 의료, 자동차, CATV 등 다양한 산업 부문에 적합한 솔루션입니다.
E5061B 무료 소프트웨어 체험판
네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. E5061B에서 소프트웨어 어플리케이션으로 무선 전력 전송 분석, 시간 도메인 분석 등의 복잡한 측정을 간소화하십시오.
E5061B-010 시간 도메인/장애 위치 분석
시간 도메인에서 케이블과 커넥터의 불연속성과 불일치를 찾아내십시오.
E5061B-005 임피던스 분석
분석기를 사용하여 커패시터, 인덕터, 공진기 등 전자 소자의 임피던스 파라미터를 측정할 수 있습니다.
E5061B-006 무선 전력 전송 분석
임의 부하 임피던스 설정을 사용해서 실시간에 코일 또는 공진기들 간 무선 전력 전송(WPT) 효율을 측정하십시오.
주요 사양
내장 포트 수
2 ports
최대 주파수
3 GHz
Number of Internal Sources
N/A
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
내장 포트 수
최대 주파수
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
3 GHz
N/A
ENA
Benchtop
더 보기
어플리케이션:
S-매개변수
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도:
9 ms
컴포넌트:
케이블
Amplifiers
Resonators
DC-DC Converters/PDNs
Antenna/Coil/RFIDs
필터
LCR Components
동적 범위:
120 dB
폼 팩터 :
Benchtop
계측기 유형:
Benchtop
최대 주파수:
3 GHz
내장 포트 수:
2 ports
Number of Internal Sources:
N/A
출력 전력:
10 dBm
트레이스 노이즈:
0.005 dB rms
유형:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
표준 구성
Prev
ENA 벡터 네트워크 분석기
- 다양한 테스트 세트 옵션 중에서 테스트 요구 사항에 가장 적합한 구성 선택: 100 kHz ~ 1.5 GHz/3 GHz, 2포트, 50 또는 75옴, 전송/반사 또는 S-파라미터 테스트 세트
- LF-RF 옵션(옵션 3L5/3L4/3L3)으로 광범위한 어플리케이션 지원: 5 Hz ~ 3 GHz, 2포트, 50 옴, S-파라미터 테스트 세트, 이득-위상 테스트 포트, 내장 DC 바이어스 소스
- 하나의 장비로 어플리케이션을 맞춤 설정할 수 있도록 네트워크 분석과 임피던스 분석 결합(옵션 3L5/3L4/3L3 플러스 005)
Next
E5061B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?