이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

E5061B-006
Wireless power transfer analysis 

Wireless power transfer analysis

E5061B-006
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • High versatility for characterization of components in wireless power transfer systems
전화문의
E5061B-005
Impedance analysis for LF-RF network analyzer 

Impedance analysis for LF-RF network analyzer

E5061B-005

가격: ₩ 4,494,493

  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis
4,494,493
E5061B-010
Time domain/fault location analysis 

Time domain/fault location analysis

E5061B-010
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses
전화문의
E5061B-020 Standard Data Storage 0
E5061B-115 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance 20,360,717
E5061B-117 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance 20,360,717
E5061B-135 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance 28,280,225
E5061B-137 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance 28,280,225
E5061B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 434,033
E5061B-1CM Rack mount kit 74,099
E5061B-1CN Front handle kit 133,651
E5061B-1CP Rack mount and front handle kit 148,210
E5061B-1E5 High stability timebase 1,384,434
E5061B-215 S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance 28,280,225
E5061B-217 S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance 28,280,225
E5061B-235 S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance 32,522,907
E5061B-237 S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance 32,522,907
E5061B-3L3 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 500 MHz 31,700,314
E5061B-3L4 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 1.5 GHz 38,041,417
E5061B-3L5 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz 43,833,694
E5061B-720 Add 50 ohm resistor set 112,484
E5061B-721 Add GPIB 1,301,733
E5061B-722 Not required GPIB 0
E5061B-731 Add Handler IO 917,124
E5061B-732 Not required Handler IO 0
E5061B-810 Add keyboard 148,210
E5061B-820 Add mouse 87,341
E5061B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 434,033

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 238,931
PS-S20 Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-ENA Startup Assistance 3,061,677
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245 1,159,678
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 3,743,622
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 883,905
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 1,663,832
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 2,495,748
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-10Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 7,356,481
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 2,101,851
R-51B-001-7Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 4,203,704

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available 네트워크 분석기 소프트웨어 

    네트워크 분석기 소프트웨어

    • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
    • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
    • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기 

    E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기

    • 5 Hz ~ 3 GHz, 100 kHz ~ 1.5/3 GHz
    • 2포트, 50/75 Ohm
    • 동적 범위 130 dB (typical)
    • 임피던스 분석 옵션

  • E5061B Network Analyzer E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기 

    E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기

    • 5Hz~3GHz, 100kHz~1.5/3GHz
    • 2-포트, 50/75Ohm
    • 다이나믹 레인지 130dB (기본)
    • 임피던스 분석 옵션

  • E5061B - front view E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석 

    E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석

    • 옵션 3L3/3L4/3L5의 E5061B ENA LF-RF 벡터 네터워크 분석기를 위한 임피던스 분석 능력
    • 광범위한 콤포넌트 테스트 픽스처와 호환
    • 테스트 픽스처를 위한 교정/보상 능력
    • 동등 회로 분석

관련 산업 및 기술