이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 15,156,414

일반적인 사양

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 15,156,414

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • 앰프, 컨버터(다단계 컨버터 포함) 및 수신기에서 최대50GHz까지 원버튼 노이즈 피겨 및 게인 측정
  • 여러 DUT에서 노이즈 피겨 측정을 가속화하기 위해 멀티 DUT 교정 루틴 및 측정 프로파일 제공
  • 키사이트 SNS 시리즈 노이즈 소스 및 346 시리즈 노이즈 소스 지원
  • 노이즈 피겨 측정의 불확실성을 줄이기 위해 U7227x 시리즈 USB 프리앰프에 결합

측정

  • 노이즈 피겨, 게인, Y-팩터, 유효 온도 및 핫/콜드 전력 밀도 등 측정
  • 측정 불확도 계산기를 사용한 전체 노이즈 불확도 예측
  • 측정 최적화 및 불확도 최소화를 위한 자세한 내용은 "성공적인 노이즈 피겨 측정을 위한 10가지 힌트" 어플리케이션 노트를 참조

성능(하드웨어에 따라 다름)

  • 계측기 노이즈 피겨: 1 GHz에서 12.25 dB, U7227A USB 프리앰프의 경우 1 GHz에서 5.45 dB
  • 계측기 정합: 1 GHz에서 1.45, U7227A USB 프리앰프에서 1.54

기타 특징

  • 라이선스 키 업그레이드 가능
  • 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
  • USB, LAN 또는 GPIB를 통한 프로그래밍 가능, ESA, PSA 및 NFA와 코드 호환

내용

N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션은 키사이트 N9040B UXA 신호 분석기에서 멀티터치 화면 작동을 통해 노이즈 피겨 및 게인 측정을 제공합니다. UXA 신호 분석기를 노이즈 피겨 분석기로 탈바꿈시킨 이 애플리케이션은 장치 또는 수신 시스템의 설계, 평가 및 제조를 돕기 위해 원버튼 노이즈 피겨 및 게인 측정을 제공합니다.

노이즈 피겨 측정

  • 다음 세 가지 데이터 뷰를 통해 수신기와 그 하위 컴포넌트(앰프 및 컨버트)의 노이즈 피겨 및 게인 특성 분석: 그래프, 미터 및 표
  • 시간 설정 조정을 통한 사용자 정의 스위프 시간 및 노이즈 소스의 시험 유연성 향상
  • UXA 신호 분석기에서 최대 26.5GHz의 내장형 전치 엠프(옵션)를 이용하여 최적화된 측정 실현
  • 키사이트 K-시리즈 블록 다운 컨버터(N8975AZ)를 통해 최대110GHz까지 노이즈 피겨 측정 확장

관련 산업 및 기술