이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6467B BroadR-Reach 인증 어플리케이션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

지원되는 표준

  • BroadR-Reach 네트워크 디바이스의 신속하고 자동화된 이더넷 테스트를 제공합니다.
  • 오토모티브 물리 계층 전기 송수신기 BroadR-Reach 사양의 모든 테스트에 대한 인증 테스트 커버리지를 100% 자동화합니다.
  • 오실로스코프에서 또는 프로그램 명령을 이용해서 원격으로 테스트를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 프로그램 용이성은 환경 챔버에서 장기간에 걸쳐 테스트할 수 있도록 지원합니다.

자동화

  • 자동화된 설정이 결과의 반복성을 보장하고 테스트 엔지니어는 BroadR-Reach 테스트 절차 전문가가 아니어도 어플리케이션을 실행하여 테스트할 수 있습니다.
  • 사용자가 테스트를 선택, 구성, 연결 및 실행하고 결과를 보고할 수 있도록 테스트 설정 마법사가 안내합니다.
  • 자동으로 각 테스트에 대한 오실로스코프 설정이 구성되고 측정 연결 설정이 표시됩니다.
  • 테스트 결과 보고서에 테스트 구성, 수행된 측정, 통과/실패 상태, 마진 분석 및 파형이 기록됩니다.

확장 용이성

  • 이 어플리케이션은 특정 오실로스코프에 대한 고정형 라이선스로 제공되거나 여러 오실로스코프 간에 이동할 수 있는 서버 기반 유동 라이선스(Infiniium 9000, S-시리즈, 90000, V-시리즈 또는 Z-시리즈와 호환됨)로 주문할 수 있습니다.
  • 키사이트 네트워크 분석기는 MDI 반사 손실 테스트에 사용할 수 있으며, 스펙트럼 분석기는 전력 스펙트럼 밀도 테스트에 사용할 수 있고, 키사이트 펑션 발생기는 분산 신호 소스에 사용할 수 있습니다.
  • E6963A 및 E6962A 솔루션 수와 함께 사용할 수 있는 링크 세그먼트와 수신기 테스트
  • 완전한 오토모티브 이더넷 구성 가이드라인

내용

Infiniium 시리즈 오실로스코프를 위한 N6467B BroadR-Reach 오토모티브 이더넷 인증 어플리케이션 소프트웨어는 오토모티브 BroadR-Reach 기술 설계를 검증하고 디버그하기 위한 빠르고 간편한 방법을 제공합니다.

BroadR-Reach 오토모티브 이더넷 전기 테스트 소프트웨어는 이더넷 물리 계층(PHY) 전기 테스트를 자동으로 실행하며 유연한 보고서 형식으로 결과를 표시할 수 있습니다. 보고서에는 측정 데이터뿐만 아니라 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 포함됩니다. BroadR-Reach 오토모티브 이더넷 전기 인증 소프트웨어는 BroadR-Reach 사양을 충족시키기 위해 광범위한 전기 테스트를 수행합니다.