이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

5G 파형 발생 및 분석 Testbed, 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    Core system design physical layer (PHY) environment in the SystemVue product family

  • No image available W1907BP 5G 순방향 베이스밴드 검증 번들 

    W1907BP 5G 순방향 베이스밴드 검증 번들

    • SystemVue 참조 라이브러리 다용도 번들
    • 호환성/처리 속도/간섭 연구를 위한 5G와 2G/3G/4G 및 MIMO 채널 페이딩
    • 시스템 아키텍트, 알고리즘 연구자가 RF 및 BB 공동 검증과 광대역 T&M을 위해 사용

  • Signal Studio 소프트웨어 

    Signal Studio 소프트웨어

    • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
    • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
    • 확장 가능한 기능과 성능

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • No image available 시그널 옵티마이저 소프트웨어 

    시그널 옵티마이저 소프트웨어

    null

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 5G 채널 사운딩, 레퍼런스 솔루션 

    5G 채널 사운딩, 레퍼런스 솔루션

    • 2 GHz 변조 대역폭의 최대 44 GHz 신호 생성
    • 1 GHz 분석 대역폭의 최대 50 GHz 신호 생성
    • 채널 간 위상 코히어런스 < 1°, 공칭
    • 온보드 FPGA, 리얼타임 데이터 처리, RAID에 대한 채널당 스트리밍 최대 250 MB/s

  • No image available Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers 

    Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers

    • Mixers and frequency extension modules
    • Many waveguide bands from 18 GHz to 1.1 THz
    • Low conversion loss for excellent sensitivity

  • No image available DSAZ634A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz 

    DSAZ634A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • No image available N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz 

    N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz

    • 최대 110 GHz
    • 대표적 성능: 5G, 802.11ad, 위성, 레이다 등
    • 최대 5GHz의 분석 대역폭
    • xxxdBm/Hz 미만의 DANL

  • No image available M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 

    M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz

    • 1MHz ~ 14, 20, 31.8 또는 44GHz
    • 40MHz (표준), 160MHz, 500MHz 또는 1GHz IQ 변조 대역폭
    • 28GHz 주파수와 800MHz 대역폭에서 1%의 EVM로 필요한  Pre-5G OFDM 신호 무결성 확보

  • U9391F Comb Generator U9391F 콤 발생기, 10 MHz ~ 50 GHz 

    U9391F 콤 발생기, 10 MHz ~ 50 GHz

    키사이트의 U9391F 콤 발생기는 키사이트 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)를 위한 위상 레퍼런스 표준으로 설계되었습니다.