이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

멀티 이미터 시나리오 생성기, 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N5193A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기, 10 MHz ~ 40 GHz 

    N5193A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기, 10 MHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • High performance: aerospace/defense
    • Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities

  • No image available N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기 

    N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기

    • Up to 40 GHz
    • High performance: aerospace/defense
    • Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities
       

  • No image available N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available DSOZ504A 인피니엄 오실로스코프: 50 GHz 

    DSOZ504A 인피니엄 오실로스코프: 50 GHz

    • 50 GHz of real-time bandwidth (upgradable to 63 GHz)
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)