이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

멀티 이미터 시나리오 생성기, 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

이점

  • 수천 개의 이미터와 초당 수백만 개의 펄스로 구성된 사실적이고 동적인 레이다 위협-이미터 신호 환경 시뮬레이션
  • 실시간 레이다 위협-이미터 정렬 및 방향 확인을 위해 변화하는 신호 환경에서 복잡한 AoA(Angle of Arrival) 측정을 빠르게 설정
  • 신뢰할 수 있는 고성능 COTS 계측기에 내장된 고급 키사이트 기술로 EW 테스트 시스템 비용 절감 및 규모 감소
  • 펄스 밀도와 AoA 시뮬레이션을 증가시켜야 할 때 저렴한 UXG 민첩형 신호 발생기 추가

성능

  • 주파수 범위: 10 MHz ~ 40 GHz
  • 빠른 주파수 스위칭 및 진폭 설정: 리스트 모드에서 < 180 ns(주파수, 진폭, 위상)
  • 최소 펄스폭: 10 ns
  • 선형 첩(chirp) 폭: 중앙 주파수의 10 ~ 25%

측정 어플리케이션 및 소프트웨어

  • 멀티 이미터 시나리오 생성을 위한 N7660B Signal Studio의 펄스 기술어(PDW)를 기반으로 AoA와 운동학(이동 플랫폼)의 성능 최적화 EW 시나리오 생성
  • 다중 UXG를 시간, 위상 및/또는 진폭에서 조정하기 위해 맞춤형 교정 소프트웨어와 범용 키사이트 측정 수신기 하드웨어 사용

표준 3년 워런티와 무료 스타트업 지원

  • 키사이트 전문가가 레퍼런스 솔루션을 설정 및 교정하고 테스트 시스템에 통합

내용

코히어런트 다중 키사이트 N5191A/93A UXG 민첩형 신호 발생기를 기반으로, 복잡하고 높은 펄스 밀도 EW 시나리오를 생성하고 AoA와 운동학(이동 플랫폼)을 동시에 시뮬레이션하십시오. 멀티이미터 시나리오 발생기, 레퍼런스 솔루션은 수천 개 이미터의 전자 전쟁터를 시뮬레이션하기 위해 구성된 Signal Studio 어플리케이션 소프트웨어와 UXG, 교정 하드웨어 및 소프트웨어를 결합한 것입니다.

위상 연속성과 반복성의 빠른 주파수 호핑은 키사이트의 UXG 민첩형 신호 발생기가 원래의 위상을 유지하면서도 다양한 주파수에서 다중 펄스-도플러 레이다(멀티 이미터)를 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다. 여러 UXG를 사용하면 수천 개의 레이다 위협 이미터와 초당 수백만 개 펄스의 EW 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다(UXG 개수의 펄스 밀도 스케일). 모든 RF 펄스에서 AoA를 생성하는 것이 매우 중요한 이유는 높은 펄스 밀도 시뮬레이션 외에도 다음과 같이 두 가지가 더 있습니다. 1) AoA는 중립화를 위해 EW 수신기가 위협을 로컬라이즈하도록 지원하며, 2) AoA는 1차 위협 정렬 파라미터이기 때문에 EW 수신기가 개별 위협에 속한 펄스 그룹을 식별할 수 있도록 지원합니다.

AoA 생성이란 시간, 위상, 진폭, 또는 이들 세 가지 모두에서 다른 포트(다른 UXG)에서 재생되는 동일한 펄스를 스태거링하는 것입니다. 이들 펄스를 적절히 스태거링하기 위해 UXG는 위상, 시간, 주파수 및 진폭을 적절히 상호 조정(교정)해야 합니다. 멀티 이미터 시나리오 생성기, 레퍼런스 솔루션은 작업에 적합한 툴을 선택할 수 있도록 다수의 다양한 측정 수신기(PNA 및 PNA-X 벡터 네트워크 분석기, Infiniium 오실로스코프 및 U2000 파워 센서)와 호환되는 맞춤형 교정 루틴을 포함합니다. EW 수신기 테스트를 위해 AoA를 얼마나 정확하게 시뮬레이션할 수 있는지 최종적으로 제어하는 것이 바로 이 교정 프로세스입니다.

이 레퍼런스 솔루션은 사실적인 AoA 시뮬레이션을 넘어 크기, 비용 및 제공 시간을 포함한 기타 이점을 제공합니다. 기존의 EW 시스템은 리드 시간이 길고 지속적인 최종 사용자 맞춤화를 위해 제한적 지원을 제공하는 대규모의 값비싼 독자적 테스트 시스템을 사용해서 개발되었습니다. 그러나 엔지니어의 책상에 알맞은 작은 크기의 이 레퍼런스 솔루션 하드웨어는 일반적인 EW 테스트 시스템보다 적은 비용으로 COTS 테스트 장비를 이용해서 구성됩니다. 또한 COTS 하드웨어와 소프트웨어를 포함하고 있기 때문에 몇 년이 아닌 몇 개월 만에 제공할 수 있고 대규모의 값비싼 독자적 EW 시스템보다 본질적으로 안정적입니다.