이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • W2209 W2209BP ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, FEM Sim 

    W2209BP ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, FEM Sim

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, the Momentum G2 3D planar EM simulator, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, and the FEM simulator

  • W2207 W2207BP ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy Bundled 

    W2207BP ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, the Momentum G2 3D planar EM simulator, and Ptolemy

  • W2207 W2218BP GoldenGate Solo, ADS Core, Circuit Sim Bundled 

    W2218BP GoldenGate Solo, ADS Core, Circuit Sim Bundled

    Advanced Design System bundle which includes GoldenGate Solo, ADS Core, and the HB, CE, & TC circuit simulators

  • W2207 W2214BP ADS Core, Layout, Adv Layout, Circuit Sim, Momentum G2 Bundled 

    W2214BP ADS Core, Layout, Adv Layout, Circuit Sim, Momentum G2 Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, Adv. Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, and Momentum G2

  • W2232 W2232BP ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy, Mature Wireless Libraries Bundled 

    W2232BP ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy, Mature Wireless Libraries Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, Ptolemy and Mature Wireless Libraries

  • W2213 W2213BP ADS Core, TransConv, Channel, Layout, Momentum G2, Harmonic Balance Bundled 

    W2213BP ADS Core, TransConv, Channel, Layout, Momentum G2, Harmonic Balance Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, the Transient Convolution simulator, Channel simulator, the Momentum G2 3D planar EM simulator, and the Harmonic Balance simulator

  • W2211 W2222BP 전력 무결성 번들: ADS 코어, TransConv, 고조파 균형, 레이아웃, PIPro 

    W2222BP 전력 무결성 번들: ADS 코어, TransConv, 고조파 균형, 레이아웃, PIPro

    • ADS 코어
    • Transient 시뮬레이터와 Broadband SPICE
    • 고조파 균형
    • 레이아웃
    • PIPro 전력 무결성 EM 분석

  • W2211 W2222BT 전력 무결성 번들: ADS 코어, TransConv, 고조파 균형, 레이아웃, PIPro 

    W2222BT 전력 무결성 번들: ADS 코어, TransConv, 고조파 균형, 레이아웃, PIPro

    • 전력 무결성(PI) 번들, 시간 기반 라이선스 옵션
    • ADS 코어, TransConv, 고조파 균형, 레이아웃, PIPro 포함
    • PCB 전력 전달 네트워크의 PI 분석 권장

  • W2211 W2219BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, Momentum 번들형 

    W2219BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, Momentum 번들형

    • ADS(Advanced Design System) 코어
    • Transient Convolution 요소
    • 인터커넥트 툴박스 요소
    • ADS 레이아웃 요소
    • Momentum Planar EM 시뮬레이터

  • W2211 W2223BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro 번들링 

    W2223BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro 번들링

    • ADS(Advanced Design System) 코어
    • Transient Convolution 및 채널 시뮬레이터 요소
    • 인터커넥트 툴박스
    • ADS 레이아웃
    • SIPro와 PIPro

  • W2211 W2224BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro, Momentum 번들링 

    W2224BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 레이아웃, SIPro, PIPro, Momentum 번들링

    • ADS(Advanced Design System) 코어
    • Transient Convolution 및 채널 시뮬레이터 요소
    • 인터커넥트 툴박스
    • ADS 레이아웃
    • SIPro, PIPro 및 Momentum planar EM 시뮬레이터

  • W2211 W2211BP ADS Core, TransConv, Channel, Layout, Momentum G2 Bundled 

    W2211BP ADS Core, TransConv, Channel, Layout, Momentum G2 Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, the Transient Convolution simulator, the Channel simulator, and the Momentum G2 3D planar EM simulator

  • W2211 W2240BP 전력 전자 번들: ADS Core, TC, PE Lib, Layout, Momentum 

    W2240BP 전력 전자 번들: ADS Core, TC, PE Lib, Layout, Momentum

    • 전력 전자 설계 및 시뮬레이션
    • 스위치 모드 전력 공급장치 설계를 위해 완벽한 "프런트투백(front-to-back)" 워크플로우를 지원

  • W2210 W2210BP ADS Core, TransConv, Channel Bundled 

    W2210BP ADS Core, TransConv, Channel Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, the Transient Convolution simulator and the Channel simulator.

  • W2210 W2220BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 번들링 

    W2220BP ADS 코어, TransConv, 채널, IT, 번들링

    • ADS 코어
    • Transient Convolution
    • 채널 시뮬레이터
    • 인터커넥트 툴박스