이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 14,865

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2858A Retractable hook tip

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • 10070D passive probe N2840A 패시브 프로브, 10:1, 50MHz, 1.2m 

    N2840A 패시브 프로브, 10:1, 50MHz, 1.2m

    • 대역폭 DC ~ 50MHz
    • 케이블 길이 1.2m
    • 상승 시간 7ns
    • 감쇠 비율 10:1
    • 입력 저항 10MΩ(1MΩ으로 종단 시)
    • 최대 입력 300V RMS(또는 >400Vpk) CAT I 및 CAT II
    • 1MΩ 입력의 키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 시리즈 오실로스코프와 호환

  • 10070D passive probe N2841A 패시브 프로브, 10:1, 150MHz, 1.2m 

    N2841A 패시브 프로브, 10:1, 150MHz, 1.2m

    • 150MHz 대역폭 패시브 프로브
    • 감쇠 비율 10:1
    • 1.2m

  • 10070D passive probe N2842A 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m 

    N2842A 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m

    • 300MHz 대역폭 패시브 프로브
    • 감쇠 비율 10:1
    • 1.2m

  • 10070D passive probe N2843A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.2m 

    N2843A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.2m

    • 500MHz 대역폭 패시브 프로브
    • 감쇠 비율 10:1
    • 1.2m

  • 10070D passive probe N2853A 패시브 프로브, 10:1, 350MHz, 2m 

    N2853A 패시브 프로브, 10:1, 350MHz, 2m

    • 350MHz 대역폭 패시브 프로브
    • 감쇠 비율 10:1
    • 2m

  • 10070D passive probe N2856A 패시브 프로브 액세서리 키트 

    N2856A 패시브 프로브 액세서리 키트

    • 패시브 프로브 액세서리 키트
    • N2840A/41A/42A/43A/53A 패시브 프로브용
    • 프로브가 있는 표준을 포함한 교체품 액세서리

  • 10070D passive probe N2857A 패시브 프로브 악어 접지 

    N2857A 패시브 프로브 악어 접지

    • 악어 접지 리드
    • 12cm
    • N2840A/41A/42A/43A/53A 패시브 프로브

  • 10070D passive probe N2859A 패시브 프로브 교체 가능한 프로브 팁 

    N2859A 패시브 프로브 교체 가능한 프로브 팁

    • 교체 가능한 프로브 팁
    • N2840A/41A/42A/43A/53A 패시브 프로브용