이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M9709A-C32 Thirty-Two Channels 0
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware 0
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz 0
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz 6,689,595
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195 0
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch 0
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch 12,820,171
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch 6,422,011
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel 16,025,214
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts 0
U5300A-111 SSMC Torque Wrench 446,099

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 1,904,210
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 3,584,417
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어

    멀티 채널 데이터 수집 시스템에 적합하게 설계되어, 시스템 구성 관리, LAN상에서의 원격 작동, 안전한 데이터 수집, 데이터 무결성 및 장애 조치 작업 등 다양한 장점을 제공하는 턴키 PC 오실로스코프 소프트웨어

관련 제품 및 솔루션

  • 고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 

    고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어

    • 가장 컴팩트한 디자인에 최고의 측정 충실도를 갖춘 다수의 동기식 획득 채널
    • AXIe 컴팩트 모듈러 솔루션
    • 유체역학, 플라스마 융합 및 입자 물리학 분야의 대규모 실험에 적합한 설계

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단] 

    M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단]

    AXIe 임베디드 컨트롤러, Intel Xeon 프로세서 2.13GHz, 160GB SSD, 8GB RAM

  • U1066A Acqiris 12비트 고속 cPCI 디지타이저 U1066A 12비트 고속cPCI디지타이저 [판매중단] 

    U1066A 12비트 고속cPCI디지타이저 [판매중단]

    12비트 CompactPCI 디지타이저, 2채널, 최대 420MS/s, 최대 300MHz 대역폭