이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

전기 신호

  • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
  • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
  • 비트 에러율과 기호 에러율 측정 (PAM-4 파형에서 BER/SER 에러를 표시하기 위해 버스트 에러와 unfold eye에 대해 트리거)
  • 선형성 측정 등

강력한 분석 기능

  • N5461A Infiniium 시리얼 데이터 등화 소프트웨어를 이용하는 PAM-4 이퀄라이저(LFE, CTLE)
  • Infiniium 오실로스코프용 N5465A InfiniiSim 파형 변환 툴세트를 이용한 채널 임베드/디-임베드
  • N5400A EZJIT Plus 지터 분석 소프트웨어를 이용한 JP03 패턴의 지터 및 진폭 분석

유연성과 경제성

  • Infiniium 그래픽 사용자 인터페이스에 직접 통합되는 PAM 기능(별도의 어플리케이션이 아님)
  • PC에서 N8900-003 Infiniium Offline 분석 소프트웨어 번들을 실행한 후 저장해놓았거나 시뮬레이션한 PAM-4 파형을 이용해 오프라인 분석

호환성

  • Infiniium 90000A, V-시리즈, Z-시리즈(및 판매중단된 90000 Q-시리즈 및 X-시리즈) 실시간 오실로스코프 실행 펌웨어 개정판 5.6 이상

내용

데이터 센터에서 더 큰 네트워크 대역폭의 수요가 계속 증가하고 있습니다. 펄스 진폭 변조(PAM)는 다중 레벨 시그널링 형식으로 이러한 수요를 충족하는 데 도움이 되는 기술을 지원합니다. NRZ에서 PAM-4로 전환한 것은 100G에서 진화한 것보다 훨씬 더 혁신적이지만 설계 및 측정 상의 새롭고 다양한 문제점을 야기하고 있습니다.

Infiniium 실시간 오실로스코프용 키사이트 N8827A PAM-4 분석 소프트웨어는 IEEE 802.3bj 94절에서 설명하고 있는 PAM-4 전기 신호의 특성을 빠르고 정확하게 분석할 뿐만 아니라 OIF-CEI-56G 및 IEEE 400G와 같은 진일보하고 있는 표준에서 간략히 명시하고 있는 미래의 PAM 측정 요건도 충족합니다. 또한 N8827A 소프트웨어 툴은 PAM-4 시그널링을 사용해서 계속 반복되는 패턴(PRBS7 등)에 대해 비트 에러율(BER)과 기호 에러율(SER) 측정을 수행할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술