특징
- 3GPP Release 9 표준에 따른 측정 지원
- Signal Studio 개발 LTE FDD 파형을 위한 무제한 파형 재생 기능
- 통과/실패 테스트로 원버튼의 표준 기반 측정
- EXM 업링크 시퀀서를 사용하여 단일 수집에서 다중 측정을 제공하는 무선 디바이스 제조를 지원할 수 있는 뛰어난 측정 속도
측정
- 사용자 장비(UE) 테스트용 EXM: EVM, 주파수 에러, I/Q 오프셋, 스펙트럼 편평성, 대역내 방출, 전송 on/off 전력, 채널 전력, 점유 BW, ACP 및 SEM
- 여러 가지 색상으로 결과를 확인하기 쉽게 표시: EVM 대 부반송파, EVM 대 기호, EVM 대 슬롯, EVM 대 리소스 블록(RB), 검출된 할당(부반송파 대 기호), 에러 요약 테이블, 프레임 요약 테이블 등
액세스 특징
- 라이선스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이선스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
LTE FDD 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있도록 지원하며, 3GPP Release 9 준수를 위해 신속하게 표준 기반 측정을 수행합니다. EXM의 유연한 시퀀서는 최대의 제조 처리율을 위한 디바이스 및 모듈의 고속 교정을 제공하기 위해 단일 수집 다중 측정(Single Acquisition Multiple Measurement, SAMM) 기법을 사용합니다. 문제가 발생하면 여러 가지 색상으로 구분된 결과 보기를 통해 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. LTE FDD 측정 어플리케이션과 EXM을 사용하면 대량 제조를 쉽게 가속화하고 최적화할 수 있습니다.