특징
- IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ah 표준 준수
- Signal Studio 개발 WLAN 파형을 위한 무제한 파형 재생 기능
- 하나의 시퀀스 내에서 다중 WLAN 포맷을 캡처하기 위한 고급 시퀀싱
- 병렬 수신기 및 송신기 테스트를 위해 독립적 소스와 분석기로 테스트 처리율 최적화
측정
- IQ 측정: 전력 대 시간, 스펙트럼 편평성, 변조 분석 등
- 다중 결과 뷰: 성좌 다이어그램, EVM 대 기호, EVM 대 부반송파, OFDM 신호용 수치 결과 디스플레이
- OFDM 데이터 버스트 정보, 802.11n(MCS 0-7)에 대한 HT-Sig 정보, 802.11ac(MCS 0-9)에 대한 VHT-Sig 정보
MIMO 측정
- WLAN MIMO 디바이스의 비용 효과적인 제조 테스트를 위해 스위칭된 MIMO(최대 3X3) 측정
- EXM 무선 테스트 세트를 위한 True MIMO 측정(최대 4X4)과 WLAN MIMO 디바이스의 설계 및 검증을 위한 다중 TRX 채널
- 스트림 및 채널당 상세한 MIMO 측정 결과: RMS EVM, 피크 EVM, 파일럿 EVM, 데이터 EVM, IQ 오프셋,주파수 에러 등 디바이스의 송신기 빔포밍 교정을 위해 필요한 측정을 지원하는 WLAN 결합 측정의 향상
액세스 특징
- 라이선스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이선스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
WLAN 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있도록 지원하며, IEEE 802.11 시리즈 표준 준수를 위해 신속하게 표준 기반 측정을 수행합니다. EXM의 유연한 시퀀서는 최대의 제조 처리율을 위한 디바이스 및 모듈의 고속 교정을 제공하기 위해 단일 수집 다중 측정(Single Acquisition Multiple Measurement, SAMM) 기법을 사용합니다. 문제가 발생하면 여러 가지 색상으로 구분된 결과 보기를 통해 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. WLAN 측정 어플리케이션과 EXM 무선 테스트 세트를 함께 사용하면 대량 제조를 쉽게 가속화하고 최적화할 수 있습니다.