이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 8,705,442

일반적인 사양  

일반적인 사양

N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, multiple ranges, 80 W, double-wide

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N6786A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 기능 테스트를 위한 N6782A 2-Quandrant 소스/측정 장치 N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W 

    N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W

    키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W 

    N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W

    키사이트 N6781A는 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 개발된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • No image available 51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력 

    51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력

    정밀 계측기 및 자동 테스트에 이상적인 고성능 전원 공급기

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6784A 4-Quandrant General Purpose Source/Measure Unit N6784A 4-Quadrant General-Purpose Source/Measure Unit, ±20 V, ±1 A or ±6 V, ±3 A, 20 W 

    N6784A 4-Quadrant General-Purpose Source/Measure Unit, ±20 V, ±1 A or ±6 V, ±3 A, 20 W

    The Keysight N6784A is a source/measure unit (SMU) designed for general-purpose precision sourcing and measurement.

  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W 

    N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W

    The Keysight N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module offers advanced features specifically for testing battery-powered (mobile) devices in manufacturing.

  • N6783A-BAT Battery Charge Discharge Module N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W 

    N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W

    The Keysight N6783A-BAT Battery Charge/Discharge module is a basic 2-quadrant module designed to be used by battery-powered (mobile) device designers.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705U 업그레이드 모델/N6705C DC 전력 분석기 

    N6705U 업그레이드 모델/N6705C DC 전력 분석기

    • N6705U는 현재 N6705A 및 N6705B DC 전력 분석기 메인프레임을 가지고 있는 사용자가 메인프레임을 업그레이드/개조할 수 있도록 지원하는 업그레이드 모델입니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단] 

    N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단]

    N6705B DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • No image available 소스 측정 장치 

    소스 측정 장치

    기본 사양에서 최고 사양의 소스 측정 장치까지

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.