업계에서 유일하게 키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

주요 특징

출력 정격:

  • 전압: 20V/15V/10V/6V
  • 전류: ±4A/±5A/±6.7A/±8A
  • 전력: 최대 80W

20Hz ~ 20MHz의 출력 전압 리플 및 노이즈(PARD):

  • 피크 투 피크 CV: 15mV
  • CVrms: 1.5mV

프로그래밍 정확도(30분 예열 후 23°C ± 5°C일 때. 최소 프로그램부터 최대 프로그램까지 적용):

  • 전압, 20V, 15V, 10V 및 6V 범위: 0.025% + 1.8mV
  • 전류, 8A, 6.7A, 5A 및 4A 범위: 0.04% + 1.4mA

측정 정확도(23°C ± 5°C일 때):

  • 전압, 20V 범위: 0.025% + 1.8mV
  • 전류, 8A 범위: 0.04% + 1.5µA
  • 전류, 100mA 범위: 0.025% + 10µA
  • 전류, 1mA 범위: 0.025% + 100nA

탁월한 배터리 수명 제공

업계에서 유일하게 키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

우수한 전원 공급: 배터리를 정확하게 에뮬레이션

  • 배터리와 마찬가지로 글리치 없는 안정적인 전원 공급 및 싱크(충전/eLoad)
  • 배터리의 내부 저항을 모방하는 프로그래밍 가능 출력 저항

탁월한 측정: 상상도 할 수 없었던 측정 수행

  • 키사이트의 독점적인 원활한 측정 범위 조정 기술로 디바이스의 off 모드, 절전 모드, 송신 모드 전류를 한 번에 간편하게 특성 분석할 수 있어 다중 측정 스위프를 수행하지 않아도 됨
  • 배터리 소모 테스트를 수행하고, 디바이스가 SMU의 전류계(제로 부담 전류 션트) 모드에서 실제 배터리로 작업을 수행하는 방법을 특성 분석

우수한 분석: 사상 최고의 디바이스 전력 소비 확인

  • 내장 디지타이저가 ~5us(~200kHz)마다 전압, 전류, 전력을 측정 및 기록
  • 14585A 소프트웨어는 장/단기 전력 사용을 확인하고 분석하기 위해 스코프, 데이터 로거, CCDF 기능을 제공


BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?