검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈
주요 특징
비용을 절감하고 유연한 플랫폼의 고성능 다기능 스위치/측정기
키사이트 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈은 설정 및 사용이 간편한 기능을 제공합니다. 34980A는 테스트 비용을 낮추고 테스트 시스템 통합 및 개발을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
- 최대 8개의 플러그인 모듈 수용
- 6½디지트(22비트) 해상도의 내장형 DMM
- 표준 커넥터 및 소프트웨어 드라이버를 사용하여 테스트 및 데이터 수집 시스템에 통합
- PC와의 표준 LAN, USB, GPIB 연결, LXI 규격
- 초당 최대 1000채널의 스캔 속도
- 마이크로파 스위치, 감쇠기, 솔레노이드 및 전원 릴레이와 같은 외부 장치 제어
- 하나의 메인프레임에 최대 560개의 2와이어 먹스 또는 4096개의 매트릭스 크로스 포인트
- PathWave BenchVue 소프트웨어 라이선스 포함(BV0006B)
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
구성을 사용자 정의하기 위한 믹스 앤 매치 모듈
34980A 스위치/측정기 메인프레임에는 최대 8개의 플러그인 모듈이 있습니다. 이를 통해 어플리케이션 요구 사항에 맞게 시스템 구성을 사용자 지정할 수 있습니다. 지금 필요한 모듈을 구입하고 필요에 따라 모듈을 쉽게 추가하거나 교체하십시오.
21가지 모듈 중에서 선택하십시오. 34980A 시스템은 여러 채널을 스캔하기 위한 고밀도 멀티플렉서, 한 번에 여러 지점을 연결하기 위한 매트릭스, 간단한 제어 및 고전력 요구를 위한 범용 스위치를 제공합니다.
주요 사양
슬롯 / 모듈
8 / 21
최대 전압
± 300 V
최대 BW
45 MHz
최대 스캔 속도
1,000 ch/sec
최대 스위치 / 통전 전류
5 A / 8 A
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
이전
내장형 DMM과 21개의 플러그인 모듈이 있는 8슬롯 모듈러 메인프레임(50GHz까지 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토털라이저 기능).
최대 300 V, 1 A까지 조밀한 다기능 스위칭, 내장된 온도 레퍼런스 정션 및 4개의 전류 채널(내부 DMM에 직접 라우팅).
최대 300 V, 1 A까지 고밀도, 다기능 스위칭, 내부 DMM에 대한 초당 100개 채널의 스캔 속도.
고속의 1와이어 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 150 V 피크, 0.5 A(내부 DMM에 대해 초당 500개 채널의 스캔 속도)를 스위칭할 수 있습니다.
고밀도, 고속의 멀티플렉서는 최대 150 V 피크, 0.5 A(내부 DMM에 대해 초당 500개 채널의 스캔 속도)를 스위칭할 수 있습니다.
고속의 1와이어 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 +/-80V 피크, 50mA(내부 DMM에 대해 초당 1000개 채널의 스캔 속도)를 스위칭할 수 있습니다.
듀얼 4x8, 8x8, 4x16 구성의 64개 2와이어 교차 지점을 연결합니다.
듀얼 4x16, 8x16 또는 4x32 구성의 128개 2와이어 교차 지점을 연결합니다.
64개의 2와이어 또는 128개의 1와이어를 고속 리드 릴레이에 연결합니다.
선택 가능한 1-와이어 또는 2-와이어 구성으로 512개 교차 지점을 연결
28개의 1A 폼 C 릴레이 및 4개의 고전력 릴레이가 있는 가장 유연한 범용 모듈(최대 5 A, 150 W 스위칭용).
20개의 고전력 범용 폼 A 릴레이는 최대 5 A, 150 W를 스위칭할 수 있습니다.
1A 스위치/ 2A 통전 전류를 제공하는 64개의 폼 A 릴레이가 포함된 최고 밀도의 범용 스위치 모듈.
4개의 독립적인 1x4 멀티플렉서를 통해 최대 3 GHz의 신호를 라우팅합니다.
독립된 4개의 1x4 멀티플렉서를 통해 고주파수 신호 연결
34980A 매인프레임 외부의 스위치 및 감쇠기 제어에 이용할 수 있습니다.
두 개의 독립 SPDT 1x2 종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결
3개의 독립 SPDT 1x2 비종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결
패턴 시뮬레이션 및 캡처용 메모리를 사용한 양방향 라인 64비트
파형 생성을 위해 1MB의 메모리로 최대 +/-16 V DC 또는 +/-20 mA DC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널.
32비트의 디지털 I/O, 100 kHz 게이트형 토털라이저 및 두 개의 +/- 12V 아날로그 출력을 하나의 모듈로 결합한 제품입니다.
맞춤형 설계를 34980A 메인프레임에 통합할 수 있습니다.
다음
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?