이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Y1244A M9018A PXIe 섀시 두 개를 동기화할 수 있는 케이블 키트

판매자:

시작가격 ₩ 358,861

일반적인 사양  

일반적인 사양

Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A Chassis

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원