이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

V2802A M9381A/M9391A를 위한 LO 분배 네트워크

판매자:

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션 

    LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션

    • 최대 4x4 시간 동기화된 MIMO
    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 최대 160MHz
    • 20ns 미만의 채널 간 동기화

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원