Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

키사이트 위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션은 최대 27GHz의 위성 신호 무결성을 검증하기 위해 정밀 디지털 변조 분석과 결합된 대형 스펙트럼 블록을 모니터링할 수 있는 빠르고 효과적인 솔루션입니다. 모듈러 계측기 형식(PXIe)을 기반으로 하는 이 솔루션은 탁월한 계측기 밀도, 확장 가능한 다중 채널 지원, 고속 데이터 버스 등의 특징을 가지고 있어 다중 대역 모니터링에 적합합니다. 유연성을 위해 필요에 따라 시스템 주파수 범위를 맞춤화할 수 있는 벡터 신호 분석기(M9391A 및 M9393A)를 선택할 수 있습니다.

기능

  • 여러 개의 비중복 대역을 모니터링하기 위해 단일 PXIe VSA와 순차 스캐닝 구성으로 경제적인 솔루션 구축
  • 병렬 스캐닝 어플리케이션을 위한 단일 89600 VSA 소프트웨어 라이선스로 최대 네 개의 PXIe VSA 활용
  • 여러 주파수 대역을 스캔하고 반송파 전력, 중앙 주파수, 점유 대역폭과 같은 스펙트럼 분석 측정 수행
  • APSK, ASK, FSK, MSK, BPSK, CPM, QPSK, OQPSK, DQPSK, 8PSK, D8PSK, QAM, StarQAM, VSB, 맞춤형 APSK, 경면수정 오프셋 QPSK 등을 포함한 여러 신호 형식 복조

성능

  • 스펙트럼 분석 주파수 범위: 1MHz ~ 6GHz(M9391A) 및 9kHz ~ 27GHz(M9393A)
  • 주파수 스팬: 800Hz부터 전체 하드웨어 주파수 범위까지 선택 가능
  • 변조 분석 BW: 최대 160MHz
  • 스펙트럼 분석 스캔 속도: 단일 스캔(공칭) > 280GHz/s(옵션 UNZ & B16 및 M9037A 임베디드 컨트롤러를 포함한 M9393A)

측정 어플리케이션 및 소프트웨어

  • 이 레퍼런스 솔루션은 이 어플리케이션에 필요한 스펙트럼 분석 및 디지털 복조 툴을 위한 키사이트의 89600 VSA 소프트웨어를 포함하고 있습니다.
  • 테스트 환경과의 통합을 촉진하기 위해 예제 측정 셋업 파일과 테스트 코드 로깅, 89600 VSA 소프트웨어 자동화 계층 예제를 특정 위성 신호 모니터링 솔루션의 요구에 부합하도록 맞춤 구성할 수 있습니다.

Web Standard Configurations

Want help or have questions?