Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 모듈형 계측기
- 레퍼런스 솔루션
- 위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션
위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션
키사이트 위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션은 최대 27GHz까지 위성 신호 무결성을 검증하기 위해 정밀 디지털 변조 분석과 결합된 대형 스펙트럼 블록을 모니터링하는 빠르고 효과적인 솔루션입니다.
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
키사이트 위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션은 최대 27GHz의 위성 신호 무결성을 검증하기 위해 정밀 디지털 변조 분석과 결합된 대형 스펙트럼 블록을 모니터링할 수 있는 빠르고 효과적인 솔루션입니다. 모듈러 계측기 형식(PXIe)을 기반으로 하는 이 솔루션은 탁월한 계측기 밀도, 확장 가능한 다중 채널 지원, 고속 데이터 버스 등의 특징을 가지고 있어 다중 대역 모니터링에 적합합니다. 유연성을 위해 필요에 따라 시스템 주파수 범위를 맞춤화할 수 있는 벡터 신호 분석기(M9391A 및 M9393A)를 선택할 수 있습니다.
기능
- 여러 개의 비중복 대역을 모니터링하기 위해 단일 PXIe VSA와 순차 스캐닝 구성으로 경제적인 솔루션 구축
- 병렬 스캐닝 어플리케이션을 위한 단일 89600 VSA 소프트웨어 라이선스로 최대 네 개의 PXIe VSA 활용
- 여러 주파수 대역을 스캔하고 반송파 전력, 중앙 주파수, 점유 대역폭과 같은 스펙트럼 분석 측정 수행
- APSK, ASK, FSK, MSK, BPSK, CPM, QPSK, OQPSK, DQPSK, 8PSK, D8PSK, QAM, StarQAM, VSB, 맞춤형 APSK, 경면수정 오프셋 QPSK 등을 포함한 여러 신호 형식 복조
성능
- 스펙트럼 분석 주파수 범위: 1MHz ~ 6GHz(M9391A) 및 9kHz ~ 27GHz(M9393A)
- 주파수 스팬: 800Hz부터 전체 하드웨어 주파수 범위까지 선택 가능
- 변조 분석 BW: 최대 160MHz
- 스펙트럼 분석 스캔 속도: 단일 스캔(공칭) > 280GHz/s(옵션 UNZ & B16 및 M9037A 임베디드 컨트롤러를 포함한 M9393A)
측정 어플리케이션 및 소프트웨어
- 이 레퍼런스 솔루션은 이 어플리케이션에 필요한 스펙트럼 분석 및 디지털 복조 툴을 위한 키사이트의 89600 VSA 소프트웨어를 포함하고 있습니다.
- 테스트 환경과의 통합을 촉진하기 위해 예제 측정 셋업 파일과 테스트 코드 로깅, 89600 VSA 소프트웨어 자동화 계층 예제를 특정 위성 신호 모니터링 솔루션의 요구에 부합하도록 맞춤 구성할 수 있습니다.
Web Standard Configurations
순차 스캐닝 모델은 여러 개의 비중복 대역을 모니터링해야 하는 어플리케이션에 매우 적합합니다. 과거에는 여러 세트의 분석기 하드웨어가 필요했지만 이제는 이 구성을 이용해서 한 대의 M9393A PXIe 벡터 신호 분석기로 여러 대역을 한 번에 모니터링할 수 있습니다.
병렬 수집 구성은 모든 대역에 대해 여러 개의 27GHz PXIe VSA와 동시 수집을 이용합니다. 이 구성은 멀티 디쉬(multi dish)가 IF 대역에 대한 블록 하향 변환을 사용하는 경우를 포함해서 스펙트럼이 중복되는 경우에 적합합니다.
병렬 수집 구성은 모든 대역에 대해 여러 개의 36GHz 또는 6GHz PXIe VSA와 동시 수집을 이용합니다. 이 구성은 멀티 디쉬(multi dish)가 IF 대역에 대한 블록 하향 변환을 사용하는 경우를 포함해서 스펙트럼이 중복되는 경우에 적합합니다.
The parallel acquisition configuration uses multiple 27 GHz PXIe VSAs and simultaneous acquisitions for all bands. It is well-suited where spectrums overlap including cases where multiple dishes are using block down-conversion to an IF band.
Featured resources for the 위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션
Related Products
Want help or have questions?