이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

위성 신호 모니터링, 레퍼런스 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

    M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz

    • 1-slot PXIe module
    • Five 100 MHz outputs
    • One 10 MHz output
    • Internal 10 MHz OCXO timebase output
    • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe Desktop Adapter 

    M9048A PCIe Desktop Adapter

    The M9048A is a PCIe interface card for computers with x8 and x16 PCIe expansion slots. It can connect the M9018A, M9502A, and M9505A chassis to external computers

  • No image available Y1212A PXI 슬롯 블로커: 수량 5개, 단일 슬롯 

    Y1212A PXI 슬롯 블로커: 수량 5개, 단일 슬롯

    Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.

  • No image available Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

    Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

    PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.