이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 길고 손상된 케이블 스칼라 측정
  • 주파수 오프셋을 이용한 컨버터 스칼라 측정
  • 측정: 게인/손실(B/R), 입력 전원(R), 출력 전원(B)
  • 두 대의 FieldFox 필요. 각각 ERTA 옵션 및 액세서리와 함께 구성
  • ERTA 시스템 주파수는 각 분석기의 주파수 범위에 의해 제한됨 (한 쌍의 N9938A에 대해 26.5 GHz)
  • 일반적인 게인/손실(B/R) 측정 불확실성: ± 0.7 dB (f ≤ 26.5 GHz, 주파수 레퍼런스 GPS 잠금)
  • 일반적인 다이나믹 레인지: 86 dB (f ≤ 22 GHz, 주파수 레퍼런스 GPS 잠금)
  • 일반적인 측정 가능한 최대 감쇠: 91 dB (f ≤ 9 GHz, 주파수 레퍼런스 GPS 잠금)
     

내용

ERTA는 RF 시스템의 스칼라 전송 게인이나 손실을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. ERTA는 선박이나 항공기에 볼트로 고정되어 있어 양쪽 끝을 함께 모으기 어려운 길고 손상된 케이블을 측정할 때 유용합니다. 또한 도파관 시스템의 삽입 손실을 측정하거나 주파수 오프셋 기능을 사용할 때, 믹서 및 컨버터와 같은 디바이스에도 유용합니다.

ERTA 측정은 두 대의 FieldFox를 기반으로 합니다(측정 DUT의 양쪽 끝에 하나씩). FieldFox 하나는 소스이자 기준 수신기(R)이고 다른 하나는 측정 수신기(B)입니다. 두 대의 FieldFox는 하드웨어 트리거링을 이용해서 동기화됩니다. FieldFox의 InstAlign 기법을 활용하면 ERTA를 사용해서 정확한 게인 측정과 손실 측정을 수행할 수 있습니다.

구성 정보

전제조건 옵션: 220 (트래킹 발생기)
권장 옵션: 235(프리앰프)와 307(GPS 수신기)
ERTA 측정 시스템은 두 대의 FieldFox와 다양한 액세서리가 필요합니다. 상세한 주문 정보는 FieldFox 구성 가이드를 확인하십시오.

이 옵션은 제품 업그레이드를 통해 추가할 수 있습니다.