이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8257DV2B Millimeter-Wave Signal Generator Frequency Extension Module, 260 to 400 GHz

판매자:

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E8257D PSG 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 67 GHz 

    E8257D PSG 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • No image available E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz 

    E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • No image available N5173B EXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 

    N5173B EXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best combination of output power, low harmonics, and step attenuation
    • Performs basic LO and parametric testing

  • No image available N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 

    N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field