주요 특징 및 사양
특징
- 버스트 분석을 위한 FFT 기반 스펙트럼 분석 및 시간 도메인 분석 툴
- 범용 아날로그 및 디지털 변조 분석
측정
- 스펙트럼: 중앙 주파수, 스팬(span), OBW, 대역 전력, 마커
- 시간 도메인: 진폭, 마커, CCDF
- 다음을 포함한 디지털 변조 분석: 2-16 FSK, BPSK, QPSK, 16-1024QAM
- 인기 있는 형식을 위한 편리한 프리셋: CDMA, GSM/EDGE, Bluetooth®, ZigBee, PHS, DECT, TETRA, APCO25, WiSUN(MR-FSK PHY)
사용 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
내용
V9064B VXA 벡터 신호 분석은 광범위한 측정, 복조 형식 및 필터를 지원해 종합적인 신호 분석을 수행하고, 설계에 대한 철저한 테스트는 물론, 어떠한 성능 저하도 없이 제품 품질과 최적화까지 보장합니다. 이 어플리케이션은 또한 CDMA, GSM/EDGE, Bluetooth, ZigBee, PHS, DECT, TETRA, APCO25, WiSUN(MR-FSK PHY) 등 인기 있는 여러 형식을 프리셋으로 편리하게 제공합니다.
여러 가지 측정을 우수하게 결합
- 타임 게이팅 및 통계적 전력 측정(CCDF/CDF/PDF)으로 시간 도메인 신호에 대한 좀 더 깊이 있는 분석이 가능합니다. 시간 및 주파수 도메인을 동시에 표시해 스펙트럼 분석기만으로는 힘든 신호에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
- 30개 이상의 복조기(2 -16 FSK, PSK 및 16 -1024 QAM)를 통해 맞춤형 변조 분석을 구현할 수 있습니다. 유연한 디스플레이와 마커를 통해 정성적, 정량적 신호 분석을 수행합니다.