이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5904B-300 E5904B 옵션 300 ARM 트레이스 포트 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

Features

  • 200 MHz clock, 240 MHz max data rate
  • IEEE 1149.1 JTAG interface to the device under test
  • Debugger Support - ARM ADS ver.1.1, Greenhills MULTI 2000 and IBM RISCwatch 4.7

내용

키사이트 E5904B 옵션 300 트레이스 포트 분석기는 SoC 환경에서 내장 ARM® 프로세서의 캐시와 프로그램 명령에 대한 실시간 트레이스 실행을 제공합니다. E5904B는 ARM 7-ETM 및 ARM 9-ETM에서 ARM의 내장 Trace Macrocell을 지원합니다. 이 트레이스 툴을 사용하면 SoC 어플리케이션에서 내장 프로세서 코어의 코드 실행을 비용 효율적이고 방해 없이 실시간으로 볼 수 있습니다. 키사이트 트레이스 포트 분석기는 ARM, Green Hills Software 및 IBM의 업계 최고 디버거와 함께 작동합니다.