이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1991B 테스트 어플리케이션 패키지

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

단일 패키지로 모든 형식에 액세스

  • 편리한 하나의 모델 번호 주문으로 8960 시리즈 10 테스트 세트용의 모든 현재 테스트 어플리케이션을 제공함.
  • 포함된 테스트 어플리케이션(포맷): E1968A(GSM, GPRS, EGPRS), E1963A(W-CDMA), E1962B(cdma2000, IS-95, AMPS), E1966A(1xEV-DO), E1961A (AMPS, IS-136) 및 E1987A(모든 테스트 어플리케이션에서 고속 스위칭)
  • 추가 비용으로 기타 기능을 E991B에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 가이드를 참조하십시오.

내용

개별 테스트 어플리케이션 구입 시 47% 비용 절감

E1991B는 주문이 쉬운 하나의 모델 번호로 가장 인기 있는 무선 형식을 제공하는 강력한 8960 테스트 어플리케이션 패키지로서, 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증할 수 있는 최대 유연성을 보장합니다.

E1991B 테스트 어플리케이션 패키지는 개별 테스트 어플리케이션 구입 시 다음 제품을 대폭 할인된 가격으로 제공합니다.

  • E1968A(GSM, GPRS, EGPRS)
  • E1963A(W-CDMA만 해당. HSDPA 및 HSUPA는 추가 비용으로 E1991B에 추가할 수 있습니다.)
  • E1962B(cdma2000, IS-95, AMPS)
  • E1966A(1xEV-DO. 1xEV-DO 릴리즈 A 및 1xEV-DO 다중 반송파는 추가 비용으로 E1991B에 추가할 수 있습니다.)
  • E1961A(AMPS, IS-136)
  • E1987A(위의 모든 테스트 어플리케이션에서 고속 스위칭)

위의 제품에 대한 자세한 내용을 보려면 관련 제품 링크를 클릭하십시오.