이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Z2095B-400 Aerospace Defense TR Module Test Platform (TRM-X)

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available Test System Design 

    Test System Design

    Structured and planned set of engineering activities that lead to the functional design of a test and measurement system...

  • No image available Test Plan Development 

    Test Plan Development

    Planning assistance to optimize test time, test effectiveness and automated software development...

  • No image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • No image available N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available Z2091B-xxx RF 마이크로웨이브 스위치 매트릭스 

    Z2091B-xxx RF 마이크로웨이브 스위치 매트릭스

    키사이트 맞춤형 스위치 매트릭스(RF 테스트 세트, 섀시 또는 서랍이라고도 함)는 광범위한 신호 라우팅 어플리케이션을 포괄합니다. 단순한 1x6부터 복잡한 비차단에 이르는 광범위한 토폴로지(완전 액세스 및 신호 컨디셔닝 포함)

관련 산업 및 기술