이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제안되는 대체 제품:

관련 소프트웨어 제품

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종]

    • 여러 계측기로 신속하게 맞춤형 테스트 시퀀스 프로토타입 제작
    • 직관적인 측정 분석으로 빠르게 결과 해석
    • 사용 용이성을 위해 키사이트 BenchVue 프로그램에 통합

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종] 

    BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종]

    • 측정 시각화
    • 데이터 로깅 및 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종]

    • Capture and log spectrum and network analyzer measurements
    • Export results to popular tools for further analysis
    • Switch modes with one click

  • No image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종]

    • Visualize multiple universal counters at the same time
    • Display single measurements, charts, tables, or histograms from a single counter or multiple counters
    • Record measurements and export results in a few clicks
       

  • No image available BV0004A BenchVue 오실로스코프 프로 앱 [단종] 

    BV0004A BenchVue 오실로스코프 프로 앱 [단종]

    • 캡쳐 및 로그 측정
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원 

  • No image available BV0002A BenchVue 펑션 발생기 프로 앱 [단종] 

    BV0002A BenchVue 펑션 발생기 프로 앱 [단종]

    • 손쉬운 계측기 제어
    • 파형 편집 기능
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV0003A BenchVue 전원 공급기 프로 앱 [단종] 

    BV0003A BenchVue 전원 공급기 프로 앱 [단종]

    • 전원 공급기 출력 로깅
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV0006A BenchVue 데이터 수집 프로 앱 [단종] 

    BV0006A BenchVue 데이터 수집 프로 앱 [단종]

    • 측정 로깅 및 관찰
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • 빠르고 단순한 작동

  • No image available BV0007A BenchVue 파워 미터 프로 앱 [단종] 

    BV0007A BenchVue 파워 미터 프로 앱 [단종]

    • 완벽한 파워 센서 제어
    • 측정 로깅 및 관찰
    • 빠르고 단순한 작동

  • No image available BV0008A BenchVue 네트워크 분석기 앱 [단종] 

    BV0008A BenchVue 네트워크 분석기 앱 [단종]

    • 측정 시각화
    • 추적 캡처 및 결과 내보내기
    • 기기 상태 저장 및 호출

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • E4411B E4411B ESA-L 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 1.5 GHz [판매중단] 

    E4411B ESA-L 시리즈 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 1.5 GHz [판매중단]

    ESA-L 시리즈의 범용, 휴대형 스펙트럼 분석기는 사용자가 필요로 하는 속도 및 정확도와 함께 기본적인 스펙트럼 분석을 제공합니다.

  • No image available N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz 

    N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9322C 기본 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 7 GHz 

    N9322C 기본 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 7 GHz

    • Up to 7 GHz
    • Base performance for RF design and troubleshooting
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Tracking generator with built-in bridge
    • PowerSuite 1-button power measurements