이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10076C 100:1, 4 kV, 500-MHz 고전압 프로브

판매자:

시작가격 ₩ 668,245

일반적인 사양  

일반적인 사양

10076C Passive probe, 4kV high-voltage, 100:1, 500 MHz

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • 10074D passive probe 10074D 패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m 

    10074D 패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m

    키사이트 10074D 150 MHz 패시브 프로브는 매우 합리적인 가격의 고품질 제품을 찾고 있는 고객에게 적합합니다.

  • 10070D passive probe 10070D 패시브 프로브, 1:1, 20 MHz, 1.5 m 

    10070D 패시브 프로브, 1:1, 20 MHz, 1.5 m

    키사이트10070D 20 MHz패시브 프로브는 매우 합리적인 가격의 고품질 제품을 찾고 있는 고객에게 적합합니다.

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2789A 10076B/C용 스프링 그라운드 팁 

    N2789A 10076B/C용 스프링 그라운드 팁

    • 10076B/C용 짧은 스프링 그라운드 팁
    • >500-MHz 오실로스코프에서 사용할 경우 10076B/C로 >500MHz까지 지원
    • 박스당 1개

  • 10073D passive probe 10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m 

    10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m

    The Keysight 10073D passive probe is our most rugged 500 MHz probe with a 10:1 attenuation ratio and high 2.2 M ohm input impedance