이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,710,623

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2805A Differential probe - 200 MHz 500V 5m

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2792A N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브 

    N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브

    N2792A 200 MHz 차동 프로브는 오늘날의 고속 전력 측정에 필요한 뛰어난 고속 차동 신호 측정을 제공합니다.

  • N2790A N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브 

    N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브

    100-MHz 고전압 차동 프로브

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브 

    N2818A AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브

    • 다양한 어플리케이션을 위한 넓은 동적 범위: ±20V 차동, ±60V 공통 모드
    • 낮은 프로브 로딩을 위한 높은 입력 저항 및 낮은 입력 커패시턴스: 입력 간 1MΩ//3.5pF
    • AutoProbe 인터페이스에 직접 연결(전원 공급기 필요 없음)

  • N2793A N2804A 300-MHz 고전압 차동 프로브 

    N2804A 300-MHz 고전압 차동 프로브

    • 300-MHz 대역폭 차동 프로브
    • 1MHz에서 >70dB에 이르는 높은 CMRR과 ±300 VDC + 피크 AC
    • AutoProbe 인터페이스