이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제안되는 대체 제품:

관련 소프트웨어 제품

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종]

    • 여러 계측기로 신속하게 맞춤형 테스트 시퀀스 프로토타입 제작
    • 직관적인 측정 분석으로 빠르게 결과 해석
    • 사용 용이성을 위해 키사이트 BenchVue 프로그램에 통합

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0002A BenchVue 펑션 발생기 프로 앱 [단종] 

    BV0002A BenchVue 펑션 발생기 프로 앱 [단종]

    • 손쉬운 계측기 제어
    • 파형 편집 기능
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV0003A BenchVue 전원 공급기 프로 앱 [단종] 

    BV0003A BenchVue 전원 공급기 프로 앱 [단종]

    • 전원 공급기 출력 로깅
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV0004A BenchVue 오실로스코프 프로 앱 [단종] 

    BV0004A BenchVue 오실로스코프 프로 앱 [단종]

    • 캡쳐 및 로그 측정
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원 

  • No image available BV0006A BenchVue 데이터 수집 프로 앱 [단종] 

    BV0006A BenchVue 데이터 수집 프로 앱 [단종]

    • 측정 로깅 및 관찰
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • 빠르고 단순한 작동

  • No image available BV0008A BenchVue 네트워크 분석기 앱 [단종] 

    BV0008A BenchVue 네트워크 분석기 앱 [단종]

    • 측정 시각화
    • 추적 캡처 및 결과 내보내기
    • 기기 상태 저장 및 호출

  • No image available BV0007A BenchVue 파워 미터 프로 앱 [단종] 

    BV0007A BenchVue 파워 미터 프로 앱 [단종]

    • 완벽한 파워 센서 제어
    • 측정 로깅 및 관찰
    • 빠르고 단순한 작동

  • No image available BV0005A BenchVue 스펙트럼 분석기 프로 앱 [단종] 

    BV0005A BenchVue 스펙트럼 분석기 프로 앱 [단종]

    • 스펙트럼 분석기 데이터 캡처 및 기록
    • 세 번 클릭으로 결과 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

관련 제품 및 솔루션

  • 34405A 제품 이미지 34405A 디지털 멀티미터, 5.5 디지트 [판매중단] 

    34405A 디지털 멀티미터, 5.5 디지트 [판매중단]

    키사이트 34405A 디지털멀티미터는 저렴한 가격에 듀얼 디스플레이로 5.5디지트를 제공합니다.

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image 34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit 

    34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit

    •  TEST

  • No image available 34450A Digital Multimeter, 5 ½ Digit, OLED Display 

    34450A Digital Multimeter, 5 ½ Digit, OLED Display

    • OLED display
    • Histogram & basic statistical functions
    • 150 ppm basic DCV accuracy
    • Program easily with BenchVue
    • Easy connectivity with USB

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue