이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U7243B Infiniium 오실로스코프용 USB 3.1 인증 테스트 소프트웨어

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
U7243B-2FP USB 3.1: Upgrade 5 Gbps to 10 Gbps TX Compliance Software, fixed perpetual license 8,833,609
U7243B-2NL USB 3.1: Upgrade 5 Gbps to 10 Gbps TX Compliance Software, node locked license 8,833,609
U7243B-3FP USB 3.1: 5 Gbps only Transmitter Compliance Software, fixed perpetual license 17,667,217
U7243B-3NL USB 3.1: 5 Gbps only Transmitter Compliance Software, node locked license 17,667,217
U7243B-3TP USB 3.1: 5 Gbps Transmitter Compliance Software, transportable perpetual license 26,500,826

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8062A 32Gb/s BERT 프런트 엔드 

    M8062A 32Gb/s BERT 프런트 엔드

    • 고속 테스트를 위해 완벽히 통합된 고유 기능
    • J-BERT M8020A의 데이터 속도를 최고 32.4Gb/s로 향상
    • 100G 이상의 테스트에서 향상된 효율성과 정확도 제공
    • J-BERT M8020A의 통합 사용자 인터페이스 또는 원격 프로그래밍 명령을 통한 제어로 테스트 자동화 가능

  • No image available E5071C ENA 벡터 네트워크 분석기 

    E5071C ENA 벡터 네트워크 분석기

    • 9 kHz ~ 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 또는 4포트, 50 Ohm
    • 다이나믹 레인지 130 dB
    • 향상된 TDR 측정 옵션